电动汽车紧固件

新能源汽车白车身紧固件解决方案

在电动汽车白车身(BIW)应用中,结构稳定性和可靠性对于保证乘客安全至关重要。

因此,电动汽车白车身结构的紧固解决方案需要由高强度材料制成,具有高耐腐蚀性,并需符合高安全标准。

对于汽车制造商来说,易于装配和拆卸也是一个关键优势。Bossard柏中推荐用于白车身(BIW)的紧固解决方案包括焊接螺柱、自穿刺技术流钻螺钉和结构铆钉。此外,大直径的压铆紧固件也可供选择。

Bossard柏中提供的紧固解决方案为白车身制造带来了多种收益,包括快速单侧装配、结构强度和适用于高度自动化等优势。这些优势使得白车身的制造变得更加高效,并确保了其结构的稳固性,为乘客提供更高的安全性。

Overlay

多行业紧固件

安全、高强度紧固件用于BiW,提升安全性、自动化和结构完整性

焊接螺柱

一根银色金属杆和一个铜色螺纹螺栓放在白色背景上。

螺柱焊接允许金属紧固件,如焊接螺柱、焊接销和螺纹螺柱以闪电般的速度通过电弧焊接到另一个金属物体上。

  • 无需钻孔,因此不会因钻孔、冲孔等导致基材材料泄漏或减弱。
  • 使用范围广泛,从Ø 2 mm到Ø 25 mm
  • 可以实现高度自动化
  • 只需单侧对零件进行拆卸

前往在线商店

Overlay
一根银色金属杆和一个铜色螺纹螺栓放在白色背景上。

大直径压铆紧固件

两种大直径压铆用于电动汽车

硬化压铆紧固件以增强螺纹强度

  • 高抗推力和扭矩抗力
  • 无热应力引入
  • 减少环境问题,工作环境更清洁
  • 清洁装配,无焊接飞溅

前往在线商店

Overlay
两种大直径压铆用于电动汽车

自冲铆接技术, 流钻螺钉

一套用于钻孔和成型螺纹的螺钉

结合钻孔和螺纹成型

  • 快速单侧装配
  • 自冲铆钉:安装过程中材料无热区
  • 装配时间缩短至一分钟
  • 流钻螺钉:高防松扭矩和抗振性

Overlay
一套用于钻孔和成型螺纹的螺钉

结构铆钉

银色结构型盲铆钉-Bossard柏中

高强度结构组装解决方案

  • 适用于高强度应用
  • 一个紧固件可替代多达四个铆钉
  • 单侧安装或拆卸
  • 大直径铆钉
  • 耐用且可靠的固定

前往在线商店

Overlay
银色结构型盲铆钉-Bossard柏中
结构型铆钉 - 结构装配的强大解决方案

资料下载

缩略图 Bossard Electric Vehicles Brochure

新能源汽车紧固件解决方案 产品手册

下载产品手册了解我们为新能源汽车提供的紧固件和详情。

4.4 MB | pdf