紧固件

方头木螺钉:用途和安装方式

关于方头木螺钉(lag screw)的详细说明——它是什么,如何安装,以及与木螺钉的区别。

白色背景上的两个钢制拉木螺钉

什么是方头木螺钉?

方头木螺钉(lag screw)是一种极其耐用、高强度的紧固件。事实上,方头木螺钉是一种非常坚固的紧固件。大多数情况下由钢和不锈钢制成,Bossard提供镀锌或热浸镀锌的方头木螺钉,两种类型都提供防腐涂层

方头木螺钉仅提供六角头设计,提高握力,并在使用棘轮套筒或扳手拧紧时提供出色的扭矩传递。方头木螺钉的尺寸比普通木螺钉、自钻螺钉或金属薄板螺钉大得多——至少一英寸长,直径四分之一英寸。

螺钉图标

在线选型方头木螺钉

我们在网上商店提供各种不同应用的方头木螺钉。

访问eShop

方头木螺钉的用途是什么?

这类高强度的紧固件通常用于连接重型木材或其它须承受强大负载的重型材料。然而,它们也可以用于复合材料、石材、混凝土和某些金属。一个常见的户外应用是复合木地板。

那么,普通木螺钉和方头木螺钉之间有哪些区别?更重要的是,如何使用方头木螺钉?

特写镜头展示一颗螺钉被钻入木板,背景中有几颗其他螺钉。

木螺钉与方头木螺钉

方头木螺钉不同于普通木螺钉、自攻螺钉或薄板金属螺钉。与大多数普通螺钉相比,方头木螺钉的尺寸较大,大多数至少有一英寸(2.54厘米)长,直径为¼英寸(0.64厘米)。

木螺钉是一种常见的紧固件,用于连接两块木材。木螺钉具有粗螺纹,使其非常适合自启动应用。然而,螺纹并不贯穿整个螺钉长度。木螺钉主要用于木质材料的连接。普通木螺钉在旋入木材时会自行攻丝,而方头木螺钉则需要先钻孔。

方头木螺钉也可以搭配螺母来增加额外的固定强度和安全性。由于其设计用于高负债应用,承载能力远高于普通纤维板螺钉或木螺钉。另一个区别是方头木螺钉仅提供六角头设计,而普通木螺钉和纤维板螺钉则有多种头型可供选择。

木螺钉

功能

检查图标

粗牙螺纹

检查图标

螺纹未覆盖整个螺钉长度

检查图标

仅用于连接木材

检查图标

通常自攻

检查图标

不同类型的头部可用

方头木螺钉

功能

检查图标

大尺寸

检查图标

适用于重型应用

检查图标

需要预钻孔

检查图标

增加螺母以增强强度和安全性

检查图标

六角头

如何安装方头木螺钉

由于只有六角头可选,安装螺钉需要使用棘轮套筒或扳手。合适的套筒搭配电钻也能完成方头木螺钉的安装。六角头的设计是为了应对高扭力应用。方头木螺钉具有锋利的自攻牙头,并有钢/锌、不锈钢和钢/热浸镀锌可供选择。

以下是使用方头木螺钉固定大块木材、木料或复合木材料的步骤:

  1. 选择您的方头木螺钉尺寸:方头木螺钉的长度应比要连接的两块材料的总宽度短四分之一到半英寸。
  2. 对齐木材或复合木材替代品:选定合适长度后,使用夹具固定材料。必要时可采用双夹具固定,以确保材料精准对位且紧密贴合。
  3. 预钻孔:固定材料后,选用比螺栓直径略小的钻头预钻导向孔,确保钻孔中心与螺栓安装点位完全重合。
  4. 钻沉头孔(可选):第四步是可选的。虽然方头木螺钉的六角头有助于扭矩传递,但其头部无法与木材表面齐平。如果您在柱子上安装拉力螺钉,这不是问题。但在其它应用中可能影响美观。若需使螺栓头部与木材表面齐平,可钻制沉头孔并使用木工填料覆盖,以达到美观效果。
  5. 安装方头木螺钉并覆盖(填料或木塞):棘轮套筒是非常适合方头木螺钉的安装工具。其长柄设计更符合人体工程学,便于施力。如果您已钻了沉头孔,那么您只需将方头木螺钉拧紧到沉头孔以下。如果您想隐藏螺钉,那么您可以制作一些木塞来填充沉头孔,或者使用木材填料。

关于方头木螺钉的补充说明

如果您选择不使用扳手或棘轮套筒,可以使用电钻搭配合适的劈头来安装。六角头的设计是为了应对高扭力的应用,确保紧固效果稳定可靠。