自攻螺钉

如何选择合适的塑料用自攻螺钉

了解在塑料材料中使用自攻螺钉时需要考虑的事项。

塑料用自攻螺钉-Bossard柏中

什么是自攻螺钉?

自攻螺钉在被拧入母材时,可以形成螺纹。应用于塑料工件,则需要特殊设计的牙型。例如,用于金属的自攻螺钉攻入塑料会产生残余应力,从而影响工件的结构强度。您可以通过专门的塑料用自攻螺钉来避免这种情况,还为您提供了更多的灵活性,并允许使用更少的紧固件进行组装。

螺钉图标

在线购买自攻螺钉

品种齐全的塑料用自攻螺钉产品供您查看或选型。

访问eShop

如何选择合适的塑料自攻螺钉

在选择自攻螺钉时,第一步是判断哪种类型适合您的特定应用。一般来说,塑料自攻螺钉分为两类:

  • 自挤型自攻螺钉(Thread-Forming Screws)
  • 切削型自攻螺钉(Thread-Cutting Screws)

要选择合适的螺钉类别,关键是您要紧固的塑料类型是热塑性塑料(Thermoplastic)还是热固性塑料(Thermoset)。

自挤型自攻螺钉

自挤型自攻螺钉更适合热塑性塑料,它们不会产生废料,因为安装时被挤出的塑料会回填到螺纹根部,从而形成非常牢固的锁紧效果。

例如,ecosyn® plast就是一种非常适用于热塑性塑料的自挤型自攻螺钉。这种螺钉设计用于轻松穿透材料,且不会造成应力。其优点包括:

  • 低拧紧扭矩和高剥离扭矩
  • 高断裂扭矩和抗拉强度
  • 出色的抗振动安全性
  • 低风险的基材开裂
  • 避免因塑料松弛造成组件松动

切削型自攻螺钉

切削型自攻螺钉专为热固性材料设计。这种螺钉具有切削刃,在锁入时可以移除材料。切削型自攻螺钉的螺纹角度较小,可以减少安装扭矩,同时增加接触面积,从而产生更高的拔出力。

紧固件使用建议

如果您对自攻螺钉有进一步的问题,或需要选型支持,欢迎请联系我们。我们的专家很乐意为您提供指导、技术建议和装配测试支持。

Bossard柏中标准紧固件和品牌紧固件解决方案

联系我们了解更多

请填写完整表单。*必填项。