成就与成长的启发之旅

ABB中国
新巨型工厂提高效率
ABB中国邀请我们协助其新建大型工厂。这些是提高效率的关键因素...

ABB瑞士
流程成本节省超25%
确保“最后一公里”的高效和节省时间的执行,改善材料处理和更好的可用性。

Adler Pelzer Group
革命性汽车地毯装配
由于单面装配和零件减少,缩短了周期时间,并在设计和形状上提供了更多自由。

阿尔斯通
铁路生产的智能解决方案
紧固件解决方案提高质量并降低生产成本。

超越重力
探索宇宙与Bossard的专业知识
了解我们如何通过紧固件和工程服务支持ESA的阿丽亚娜任务。

BMC Switzerland
保障BMC客户行车安全
一种具有内置安全功能的新型螺栓大大提高了骑行者的安全水平。

C&S Electric Limited
提供文档和定制紧固件
为电力行业客户开发定制紧固件,克服文档不足并满足特定质量要求。

CWA Constructions SA/Corp.
新Omega V客舱的工程卓越
寻找关键连接的最佳紧固件,提高装配速度,减少零件,优化产品组合。

CZ a.s.
快速完美安装
一种更好的方法来安装涡轮增压器上的铭牌——快速且无损。

亿航
为无人机量身定制的螺钉
轻便、抗震、安全且易于维护。

电气与电子
制造业革命
我们帮助转型电气和电子产品制造。探索4个用例。

电动车
我们在电动车中的重要角色:3个用例
了解我们如何解决电动车行业三位客户的挑战。

Embru Werke
99.9% 更低损坏风险
瑞士学校椅子的橡胶帽掉落?了解我们如何帮助开发新的螺钉原型,解决此问题,节省成本并减少投诉。

Epoke A/S
设计和装配优化
特殊涂层和智能库存管理将装配过程提升到新水平。

电动卡车
插入螺柱解决方案用于电动车电池应用
紧密的电气绝缘和包装公差,同时降低工具、模具和装配成本。

Griesser AG
适用于太阳能百叶窗的耐候性线缆扎带
了解我们的客户Griesser如何在提高产品质量的同时节省成本。

Hess
Safe Buses with Nord-Lock®
可靠性和安全性在公共交通中至关重要。我们有合适的紧固件让您安心。

Hinni AG
使用螺纹吊销安全移动消防栓
发现处理重型产品的简单高效解决方案。

霍尼韦尔
智能工厂物流转型
通过优化内部物流,克服业务扩展过程中成本上升的挑战。

JDM
医疗POS系统的紧固解决方案
从一开始的紧密合作是开发具有挑战性产品的成功因素。

Komax
更多时间专注核心业务
简化流程、优化C-parts管理和供应商整合带来更多附加值。

隆鑫摩托车
小螺丝,大摩托梦想
更快的上市时间、更精简的生产、更高的质量和可靠性,得益于Bossard工程服务的支持。

无纸化制造
数字文档管理简化生产
通过我们的智能装配解决方案,实现装配时间节省,减少返工需求,并实现全面可追溯性。

Plastika Balumag
连接飞机中的热成型部件
一种创新的紧固系统,用于在热成型部件中创建可立即承载的连接点。
装配质量
多功能高质量装配概念
探索我们现代化的解决方案,实现更快速、高效和灵活的装配设置。

Rawag
优化紧固件的TCO模型
C类零件占工业企业总采购量的65%–75%,具有显著的成本降低潜力。

Stolz
每年节省5000小时
这可以通过我们的全面库存和C-parts management解决方案实现。了解更多。

Storopack
汽车行业定制缓冲垫
用于生产精确、安全和耐用连接的热塑性材料。

SWANDOO
儿童座椅紧固解决方案
将安全性、设计和耐用性融入儿童运输的创新技术

隧道安全
用于隧道安全的耐热固定系统
开发一种紧固系统,以承受隧道中高达1200°C的火灾。

Unilamp
消除繁琐的手动库存检查
通过我们的智能库存管理解决方案,他们节省了64%的成本和92%的时间。

Valley Enterprises
使用MM焊接技术的地板连接
精简的物料清单,更轻量的解决方案,更快的周期时间,节省组件成本。

威力铭-马科黛尔
中央仓库的数字化转型
全面数字化转型,提高生产力、透明度和效率。

Wild Group
管理严格的产品法规
减少文档工作,减少返工,提高效率,使用我们的智能装配系统。