智能工厂物流为ABB带来内部物流效率的提升
视频:智能物流解决方案帮助ABB优化工厂内部物流
成功案例
多年来,ABB位于瑞士图尔吉工厂一直致力于研发和制造可持续的技术解决方案,包括列车、有轨电车和电动巴士的牵引变流器。Bossard柏中的“智能工厂物流”帮助ABB大幅提高工厂效率。
视频:智能物流解决方案帮助ABB优化工厂内部物流

作为生产和装配工艺的一部分,ABB瑞士工厂每年消耗约五十万个紧固件,管理着超过4400种不同的物料。因此,对于ABB来说,提高生产效率和确保信息链的持续畅通非常重要。
主要挑战在于如何更高效地将物料配送到装配工作站,并确保物料的可用性。此外,ABB还希望降低C类物料的物流和管理成本。
凭借智能工厂物流和最后一公里管理方案,柏中针对ABB瑞士工厂的需求提供定制化的解决方案:
目前,五个生产车间共使用着超过13,300个SmartLabel和约3,800个SmartBin。
为装配线提供充足的物料供应,确保装配作业不中断。由于内部物流的减少,智能工厂物流解决方案受到ABB瑞士工厂的热烈欢迎。
智能工厂物流系统非常直观,不需要繁琐的介绍。
自与柏中的合作以来,ABB瑞士工厂在C类物料管理方面节约了超过25%的成本,同时将装配人员的步行距离至少减少了13%!