挑战:同时提高装配效率和安全性
隧道安全是全球性的问题。我们在法国的一位客户开发固定系统,并在全球范围内提供安全、经济的固定和连接件。对于巴黎的一次隧道翻新工程,目标是改进当前用于防火板的固定系统。
Bossard的任务是找到一种能够在隧道火灾情况下,具有耐腐蚀和抵抗极端温度的紧固解决方案。公共安全不能受到影响,除了安全要求外,新的解决方案还必须能够实现更快、更好的安装工艺。简而言之,就是在提高安装效率的同时增强安全性。
成功案例
在火灾中,能够在隧道内承受1200°C高温超过六小时的紧固系统?了解Bossard柏中如何开发满足高安全性要求的紧固解决方案,同时减少装配时间。

隧道安全是全球性的问题。我们在法国的一位客户开发固定系统,并在全球范围内提供安全、经济的固定和连接件。对于巴黎的一次隧道翻新工程,目标是改进当前用于防火板的固定系统。
Bossard的任务是找到一种能够在隧道火灾情况下,具有耐腐蚀和抵抗极端温度的紧固解决方案。公共安全不能受到影响,除了安全要求外,新的解决方案还必须能够实现更快、更好的安装工艺。简而言之,就是在提高安装效率的同时增强安全性。
为了满足严格的安全要求和产品性能,Bossard工程团队提出了ecosyn® MRX紧固解决方案。这是一种由特殊马氏体、淬火、回火铬钢制成的紧固件。ecosyn® MRX可以承受至少六小时高达1,200°C的极端温度。这是新材料技术发展的结果。此外,自钻螺纹设计用于高性能钻孔。