计算器和转换器

公制螺纹牙型计算器

通过输入螺纹规格、螺距及公差,精准计算公制螺纹几何尺寸。此工具保障零部件装配精度,符合标准规范,满足设计与制造工艺要求。


一颗带十字槽驱动的螺钉被拧入金属板。

公制螺纹牙型计算依据

此工具遵循下列国际标准:

  1. ISO 965-1:1998 – 规定公制螺纹通用尺寸与公差体系,涵盖牙型轮廓及螺距规范。
  2. ISO 68-1:1998 – 确立螺纹牙型基本技术规范,含公制螺纹设计准则。
  3. ASME B1.13M-2005 – 制定公制螺纹尺寸公差标准,确保与美标体系的兼容性。

公制ISO螺纹基本概念和尺寸

使用的模型

  1. D = 内螺纹基准大径
  2. D2= 内螺纹基准中径
  3. D3= 内螺纹基准小径
  4. d = 外螺纹基准大径
  5. d2= 外螺纹基准中径
  6. d3= 外螺纹小径
  7. P = 螺距

校验计算结果并优化产品性能