计算器和转换器

公制成型螺纹的导向孔设计

考虑螺钉尺寸和材料,以确定公制自攻螺钉的推荐导向孔尺寸。不同材料可能需要不同的导向孔尺寸以获得最佳性能。


一个男人使用智能工具将螺钉拧入铝材中。

开始基于DIN 7500-2的计算

压铸金属攻丝孔

Model Used

  1. t1 [mm]: 倒角,为压铸金属提供优势,加强芯轴,居中螺钉,防止材料弯曲,并适应经济实惠的标准螺钉长度
  2. t2 [mm]: 攻丝孔的承载部分,锥角 α 最大为 1°
  3. t3 [mm]: 攻丝孔的螺纹啮合长度,锥角 α 最大为 1°