螺钉和螺母材料

高低温螺钉和螺母

在本技术概述中,您将找到有关由耐热、高耐热和冷拔钢制成的紧固件在不同温度下的信息表。

下载技术信息


白色背景的通用下载按钮缩略图

高低温螺钉和螺母

下载我们的技术指南,了解紧固件在高低温下的行为,包括工作温度限制、导热系数、膨胀系数等。

907.8 KB | pdf

目录

了解更多关于紧固件的机械性能(根据DIN EN 10269)、操作温度限制(根据DIN 267)、热导率、膨胀系数、热容量等信息。此技术信息包含表格和概览,提供以下信息:

  • 机械性能 – 在高温下的非比例延伸0.2%的应力
  • 密度和静态弹性模量的典型值
  • 热膨胀系数、热导率和热容量的典型值
  • 适用于+300°C以上操作温度的材料表
  • 适用于–200°C至–10°C低温的材料表
  • 螺钉和螺母的匹配材料
  • 钢材在低温下的延展性
  • 钢材在低温下的屈服强度和抗拉强度
  • 减小杆径的螺栓的弹性伸长