紧固件涂层

紧固件的防腐涂层

想要保护您的紧固件免受腐蚀?了解Bossard柏中的紧固件防腐涂层解决方案。

防腐涂层图像,带水滴的螺钉

碳钢因其高强度和承载能力而受到欢迎,全球市场上供应的绝大多数紧固件都是由碳钢制成的。通过热处理来增强钢材的结构性能非常有效。

然而,当暴露于水、温度变化或盐类等污染物等外部环境时,如果不加以防护,碳钢紧固件可能会迅速腐蚀。

锌涂层的防腐保护 

锌是用于防腐蚀的性价比最高且应用最广泛的紧固件涂层之一,因此成为各类金属紧固件(包括螺丝、螺栓、垫圈、螺母、螺柱或铆钉)的热门涂层。锌涂层通过形成屏障和牺牲涂层来提供防腐蚀功能。

  1. 屏障保护: 屏障保护通过将金属与湿气和其他污染物隔离来起作用。
  2. 牺牲涂层: 在这种方法中,使用较不贵重的金属或合金进行保护。较不贵重的金属首先腐蚀,从而提供所需的牺牲保护。

不同类型的锌涂层

锌可以通过不同的涂层工艺进行应用。最流行的方法是锌电镀、热浸镀锌(HDG)、锌片涂层和机械锌镀。

蓝/黄/厚层钝化锌电镀,无铬(VI)

蓝/黄/厚层钝化锌电镀,无铬(VI)

电镀涂层系统,ISO 4042

在锌电镀过程中,当施加电压时,锌离子从电解液中沉积。这在表面上形成了一层薄薄的锌涂层。

镀后处理:钝化是一种通过生成非金属保护层(即转化层)使金属表面更耐腐蚀的过程。各种钝化工艺——蓝色、厚层、黑色或黄色钝化等——在腐蚀保护、外观、着色和钝化层厚度方面有所不同。

降低氢脆风险:镀后热处理可降低零件失效的风险。然而,如果您的目标是完全消除氢脆,则应考虑其他涂层工艺(见下文)。

Overlay
蓝/黄/厚层钝化锌电镀,无铬(VI)
蓝/黄/厚层钝化锌电镀,无铬(VI)

机械锌镀层,蓝/黄/厚层钝化,无铬(VI)

机械锌电镀

机械沉积锌涂层,ISO 12683

机械镀锌方法用于防止高强度/硬度钢紧固件的氢脆。待涂覆的零件与专有化学品、玻璃珠和锌粉一起装入滚筒中,然后进行滚动。在滚动过程中,玻璃珠将锌粉击打到零件上。

通常,该方法适用于几何形状简单的紧固件,确保所有表面均有锌涂层。

镀后处理:机械镀的后处理与电镀使用的类似。

Overlay
机械锌电镀
机械锌电镀

锌片涂层,无铬(VI)

带非电解锌片涂层的螺钉-Bossard柏中

非电解应用锌片涂层系统,ISO 10683

锌片涂层是非电解应用的涂层,可防止高强度/硬度钢材的氢脆。这些涂层通常包含锌和铝片的混合物在粘合剂中。涂层以液体材料的形式应用,与传统油漆相同,通常使用浸涂工艺,然后进行离心和烘烤。

锌片涂层具有优异的防腐蚀性能。这种涂层不太推荐用于螺纹部件≤M5和具有小内驱动的紧固件。

附加面漆:为了进一步提高防腐蚀性能,可以应用无机或有机面漆。这些面漆除了提供更高的防腐蚀性能外,还提供更均匀的外观。

Overlay
带非电解锌片涂层的螺钉-Bossard柏中
非电解锌片涂层提供更好的保护并延长连接的寿命

热浸镀锌

热浸镀锌涂层,ISO 10684

热浸镀锌涂层,ISO 10684

热浸镀锌是通过将零件浸入温度超过530°C的熔融锌中进行的。浸入后立即使用离心工艺去除多余的锌,将锌层厚度减少到约40–60 µm。

由于涂层厚度较大,热浸镀锌的防腐保护比电镀锌持续时间更长。然而,所产生的锌层厚度需要特殊的螺纹尺寸/公差,并且仅适用于从M8螺纹尺寸开始。

Overlay
热浸镀锌涂层,ISO 10684

防腐涂层的评估

涂层的耐腐蚀性在很大程度上取决于所应用的镀层或涂层类型、所使用的钝化产品、额外的顶层涂层和密封剂的使用以及各层的应用厚度。

不确定哪种紧固件涂层适合您?

我们帮助您根据特定需求选择合适的表面处理方式。

一名男子和一名女子拿着一个大头紧固件,正在查看并讨论。

联系我们

请填写完整表单。*必填项。