功能涂层的优势
集成安全
紧固功能直接集成到紧固件中
高安全性
功能涂层为紧固件提供强大可靠的固定功能
经济选项
功能涂层是一种低成本的固定选项,无需额外部件。
损失预防
新增功能可防止紧固件丢失
固定组件
涂层是连接的固定部分,不会丢失或遗漏。
紧固件涂层
功能性涂层是当紧固件需要承担一定技术功能时而使用的涂层,如锁定、防松、夹持或密封等。欢迎联系Bossard柏中获得更多功能性涂层的信息,我们很乐意为您的特定应用推荐合适的功能性涂层。

功能性涂层是用于承受机械应力的紧固件(如螺钉和螺母)的系统解决方案。功能性涂层由聚酰胺、塑溶胶、聚烯烃等不同的聚合物组成,可根据您的要求进行使用。根据涂层的不同,它们可以承担锁紧、防松(间隙控制)、夹持或密封等功能。
无论是用于防止振动、防止紧固件丢失、螺纹密封,还是头部密封,Bossard柏中都可以为您的应用提供合适的功能性涂层方案。
紧固功能直接集成到紧固件中
功能涂层为紧固件提供强大可靠的固定功能
功能涂层是一种低成本的固定选项,无需额外部件。
新增功能可防止紧固件丢失
涂层是连接的固定部分,不会丢失或遗漏。
"TufLok®和Nytemp®螺纹锁固剂是固定螺纹连接的可靠方法,其在螺纹部分涂上一层高弹性、耐磨性的聚酰胺,填补了螺钉和内螺纹之间的各种轴向间隙,实现连接的致密性和抗振性。
密封涂层提供了一种保护屏障,防止灰尘、湿气或化学物质等污染物进入螺纹接头。因此,它们通过提供耐腐蚀和耐磨保护来延长紧固件的使用寿命。部分选项包括:
粘性涂层是非常适用于具有高安全要求螺纹连接的一种预涂层。粘性涂层由很小的微胶囊组成,在安装过程中,配合螺纹侧面之间的压力使微胶囊破裂,胶囊中包含的粘合剂和固化剂被释放,实现粘合剂固化 。粘合涂层是防松的可靠保障,适用于几乎所有表面和材料。
固定涂层直接应用于轴或紧固件的螺纹上,可以确保在运输或装配过程中保持固定位置 ,可以帮助最终用户减少装配时间并防止安装错误,如Nystay®固定涂层: