TufLok®和Nytemp®补丁的全面优势
密封功能
全方位螺纹胶可实现液体和气密的密封
无需固化时间
无干燥时间要求,涂胶螺钉可立即使用。
长期保质
抗乙醇、油、汽油和大多数稀释剂。
多功能
Nytemp®和Tuflok®适用于调节螺钉,几乎可用于所有金属。
可重复使用
Tuflok®或Nytemp®涂胶螺钉可重复使用。
防松和密封涂层
Bossard柏中提供的TufLok®和Nytemp®全方位螺纹胶是一种可靠的螺纹锁固和螺纹密封紧固连接方式。

TufLok® 和 Nytemp®全方位螺纹胶不仅可靠,且经济高效。其在部分螺纹上涂有一层高弹性、耐磨性聚酰胺,它填补了螺钉和内螺纹之间的各种轴向间隙,从而实现了连接的致密性和抗振性。
全方位螺纹胶可实现液体和气密的密封
无干燥时间要求,涂胶螺钉可立即使用。
抗乙醇、油、汽油和大多数稀释剂。
Nytemp®和Tuflok®适用于调节螺钉,几乎可用于所有金属。
Tuflok®或Nytemp®涂胶螺钉可重复使用。
Tuflok®全方位螺纹胶是一种具有锁紧功能的高弹性、耐磨的蓝色尼龙涂层,可涂覆在螺纹的特定位置。当螺纹胶啮合时,填补了螺钉和内螺纹之间的间隙,从而实现了连接的致密性和抗振性。作为一种全方位涂层,TufLok®全方位螺纹胶可以在螺纹中形成有效密封。
特点:
The Nytemp®螺纹胶的工作原理与Tuflok®螺纹胶相同,但适用于更高的温度。它由永久粘附在紧固件螺纹上的高温聚合物组成。由于高温影响Nytemp®只能用于表面不经处理或者磷酸盐处理的零件及不锈钢零件上。
特点:
标准的螺纹胶尺寸:
内螺纹必须有沉孔倒角(无锐边的螺纹嵌件),否则安装螺钉时,涂附可能会剥落。头部两至三个螺牙处的不应该涂覆。

我们帮助您根据特定需求选择合适的表面处理方式。