防松涂层

TufLok®和Nytemp®螺纹胶

Bossard柏中提供的TufLok®和Nytemp®螺纹胶是一种可靠且经济高效的螺纹锁紧方式。

公制内六角螺钉,带TufLok®或Nytemp®补丁

TufLok®和 Nytemp®螺纹胶是值得信赖的螺纹防松涂胶解决方案。高弹性、 耐磨性、尼龙补缀在螺纹的特定位置,使内外螺纹的间隙被消除, 让连接具有抗震性。

前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

TufLok®和Nytemp®螺纹胶的优势

技术设置图标

卓越性能

时钟图标

无需固化时间

材料和涂层的选择用于防腐保护 计算器图标

长期保质

螺钉检查

品质测试

创意图标

多功能

ESG-可持续发展图标

可重复使用

工作原理

TufLok®螺纹胶

Tuflok®螺纹胶高弹性、耐磨的蓝色尼龙涂层涂覆在螺纹的特定位置,螺纹胶啮合时,填补了螺钉和内螺纹之间的间隙,从而实现了连接的致密性和抗振性。

特点

  • 颜色:蓝色
  • 温度范围 -56 °C 至 +120 °C 

Nytemp® Patch

The Nytemp®螺纹胶的工作原理与Tuflok®螺纹胶相同,但适用于更高的温度。它由永久粘附在紧固件螺纹上的高温聚合物组成。由于高温影响Nytemp®只能用于表面不经处理或者磷酸盐处理的零件及不锈钢零件上。

特点

  • 颜色:橙色 
  • 温度范围 -56 °C 至 +200 °C 

螺纹胶的技术信息

标准的螺纹胶尺寸:

  • 核心区域被覆层90度
  • 边缘区域(喷射过渡)高达180度
  • 螺纹胶长度:~4到6个螺牙
  • 无螺纹胶的螺纹始端 :~2到3个螺牙

内螺纹必须有沉孔倒角(无锐边的螺纹嵌件),否则安装螺钉时,涂附可能会剥落。头部两至三个螺牙处的不应该涂覆。

资料下载

缩略图非反应性涂层手册

非反应性涂层产品手册

了解Bossard柏中不同类型螺纹胶和密封涂层产品和优势,以及如何为您的应用带来收益。

630.2 KB | pdf

不确定哪种紧固件涂层适合您?

我们帮助您根据特定需求选择合适的表面处理方式。

一名男子和一名女子拿着一个大头紧固件,正在查看并讨论。

联系我们

请填写完整表单。*必填项。