Elesa®产品概览
手轮及手柄

Bossard提供多种类型的Elesa®辐条手轮、实心手轮和手摇曲柄,可方便快捷操作机器和设备。手柄可固定、伸缩、旋转并折叠(也可附带安全锁装置)。手轮和手柄大多安装在无表面处理的孔中。材料包括玻璃纤维增强型聚酰胺基高科技聚合材料、铝、不锈钢、钢、铸铁和酚醛基硬质塑料。
应用:
- 测量设备
- 测试设备
- 造船
- 兵械制造
- 机械和工厂工程
特点:
- 操作快捷方便
- 经济型设计
- 符合RoHS和REACH标准
- 温度范围从-30°C到130°C
固定旋钮

星形旋钮,握紧旋钮,蝶形旋钮,三臂旋钮和凹槽握紧旋钮可用于不同行业。固定旋钮具有不同形状和尺寸,可使用螺纹螺钉安装,也可安装在通孔或盲孔中。材料包括高科技聚合物,铝,铸铁,不锈钢,钢和酚醛基硬质塑料。对于星形和握紧式旋钮,我们还可以为您提供简洁的嵌入式不锈钢线条,适用于具有卫生条件需要的应用。
应用领域:
- 汽车行业
- 家具
- 医疗设备
- 工业机械
- 航空设备
- 电子设备外壳
- 建筑设备
- 海洋工业
- 农业机械
- 重型机械
- 木工工具
- 食品加工机械
- 实验室设备
- 制药设备
- 灌装机和料斗
特点:
- 经济型设计
- 符合RoHS和REACH标准
固定手柄和拉紧手柄

Elesa®的固定手柄和拉紧手柄的设计的作用是进行手动调节,固定和夹紧。可调节手柄将手柄的卡紧力传递给螺纹配件。杠杆手柄的设计可在安全条件下快速夹紧/释放,大小尺寸应有尽有。 材料:高科技聚合物、不锈钢、钢、铸铁和锌合金压铸材料,各种颜色,表面处理,尺寸可供选择。
应用:
- 机械工程
- 工具制造
- 工厂建设
特点:
- 经济设计
- 符合RoHS和REACH标准
- 运动不超过最大夹紧力
手柄

Bossard柏中提供多种Elesa®手柄,包括桥式手柄,管状手柄,拉手,固定式手柄和旋转手柄,以及折叠手柄。方便打开并关闭盖子和覆层。材料:高科技聚合物,铝,不锈钢,钢
应用领域:
- 通用工业
- 家具行业
- 体育设备
- 机械制造
- 工厂和工具建设
特点:
- 符合人体工程学的设计
- 各种形状和尺寸可供选择
控制元件

当您需要精确对准机器部件或精密调整仪器时, Bossard柏中为您提供由塑料或铝制成的控制元件。
应用:
- 多种工业应用
- 医疗设备
- 测量设备
特点:
- 符合人体工程学的设计
- 各种形状、尺寸和规模可供选择
水平调整元件

为稳定支撑工业设备及其它机器,我们提供各种调整水平支撑元件,包括各种基座和螺纹杆的材料组合,尺寸以及形状。材料包括高科技聚合物和钢、高科技聚合物和不锈钢、橡胶和钢、橡胶和全系列不锈钢。
应用领域:
- 电子
- 石油工业
- 军事
- ESD(静电放电导电)
特点:
- 多种材料组合的杆和底座
- 多种尺寸和形状
- 基座可选带或不带防滑盘
- 直径范围从25到200毫米
铰链

根据不同应用,Elesa铰链提供各种材料,旋转角度,装配和载荷能力。这一产品系列中,铰链配有独具匠心的集成式安全开关。此外,产品还包括超高科技聚合物或不锈钢铰链,提供高度防腐保护。其它材料还有高科技聚合物、铝和压铸锌合金。