Southco® 产品概览
CounterBalance: 模块化重型扭力弹簧系统
- 轻松实现重型盖板与面板的定位与保持
- 替代气压弹簧,大幅降低提升力
- 免维护、耐高温,可重复试用达 100,000 次循环
- 支持自动开启、自由定位及多角度锁定
铰链和带子
- 通过锁定和摩擦铰链实现负载的灵活定位
- 最大限度地简化装配和维护
- 通过隐藏式安装提高安全性和美观性
- 海量型号满足各类严苛应用需求
定位臂和显示器支架
- 轻松实现至多 22.6 公斤显示设备的定位
- 支持灵活的旋转 / 平移 / 倾斜调节
- 隐藏式走线设计,外观更美观
- 使用寿命超过 20,000 次循环
- 采用模块化设计,可灵活组合
电子门禁解决方案

- 可靠运行兼具高机械强度
- 采用直流电机与锁齿机构组合,实现低功耗
- 隐藏式安装结合门锁状态监测,显著提升安全性
- 集成微处理器智能控制,并配备机械应急释放功能
旋转式按压闭合系统
- 通过直接操作或远程释放实现便捷开启
- 支持一段或两段式按压关闭(符合 FMVSS 206 标准 )
- 兼容多种电子或机械驱动器和触发器
- 提供多种型号选择,最大机械承载力可达 12,000 N
凸轮式压紧锁

- 压紧功能实现密封与防振的闭合效果
- 提供手动、工具或钥匙操作版本
- 可调式或固定式锁舌,适配不同夹持范围
- 多款型号具备IP/NEMA防护等级认证
推入和拉出锁

- 90°旋转即可轻松开启与关闭
- 提供可调或固定锁舌,适配不同夹持需求
- 支持手动、工具或钥匙操作方式
- 多种型号具备IP/NEMA 防护等级
推拉锁扣

- 方便关闭,只需轻轻一推即可
- 可见或隐藏的准入
- 手动或钥匙操作版本
- 单孔快装式设计,多种规格可选
拉紧扣件

- 板材被拉紧并牢固固定到位
- 由于夹具或弹性带,防振
- 可调节的变体用于灵活的固定区域和补偿装配公差
- 带锁定弹簧或挂锁的锁定选项
平开门与推拉门专用锁具
- 通过四分之一圈快速开合(手动或工具操作)
- 防脱落结构(符合机械指令/电子设备标准)
- 高抗振性
- 可重复操作且开闭操作力稳定
松不脱螺钉

- 防脱设计嵌入支撑板中
- 手动或工具操作
- 提供颜色标识按钮
- 多样安装方式与丰富操作类型选择
旋转倾斜式与多点锁系统

- 通过提升和旋转操作简单
- 可用作单点或多点锁定
- 手动、钥匙和工具操作的安全选项
- 多种锁杆选项
把手和凹槽握柄

- 快速简便的安装
- 符合人体工程学的标准长度和舒适的握持点
- 表面安装和齐平型号
- 可折叠手柄变体可最佳适应各自的应用