通过自动化节省时间、金钱和精力
优势1
€3,398成本节约
每1500个底盘
优势1
基于欧元区的平均小时劳动成本
优势2
节省70%时间
超过手动流程
优势2
装配时间从每个底盘5.66分钟减少到1.68分钟。
优势3
节能30%
与传统液压系统相比的消耗量
优势3
由于新的变速液压系统
压铆技术
Haeger®哈格压铆机是基于液压的压铆件安装系统,其精确可靠,并可模块化升级。

值得信赖的Haeger®哈格压铆机是非常适合PEM®压铆件安装的成熟系统,具有优异的工艺匹配性。该压铆机适用于压铆螺母、压铆螺柱或压铆间隔柱等多种PEM®压铆件的安装。它们甚至可以通过现有的广泛工具集处理特殊解决方案。
Haeger®哈格压铆机基于液压技术,并可根据您的要求进行模块化配置。得益于单触技术,使PEM®压铆件的安装精确且可靠。所有Haeger®哈格压铆机均成品交付,即插即用。
成本研究显示,与手工压铆工艺,自动化压铆机具有巨大的节省潜力。Haeger®哈格824 OneTouch 4e被测试用于处理四种不同类型的PEM®压铆件。




824 WindowTouch 5He 的所有优势加上额外设备:

824 WindowTouch 5He 的所有优势加上额外设备:


Haeger®-5控制系统适用于最新一代的压铆机,能够与机器人或自动化系统进行通信。此功能提供了简单的集成和对整个自动化生产线中特定机器功能的全面控制。机器人扩展模块包括以下组件: