PEM®压铆紧固件概览
PEM® 压铆螺母

PEM®压铆螺母/自扣紧螺母具有很高的抗推出力和扭出力,有多款柄长规格可供选择,可以永久安装在铝、钢等金属板上,甚至在某些情况下可以在不锈钢板上使用。PEM®压铆螺母系列包括自锁压铆螺纹、非自锁压铆螺 母、两端齐平压铆螺母、盲孔压铆螺母、微型压铆螺母等。同时,另有专为PCB板设计的平行产品线。
- 提供多种材质、表面处理、长度以及不同的定制需求。
- 螺纹尺寸从M2到M12
PEM®圆形涨铆螺母

PEM®圆柱形涨铆螺母适用于薄壁工件两侧弹性的抗扭螺钉连接。作为微型设计,RMHB系列专门设计用于安装空间有限的应用。与常规压铆螺母不同,这款柄部是铆接安装的,因此,到边距离成为一个相对不那么重要的考量因素。
安装方法:将涨铆螺母放进薄板上预先钻好的孔内,通过涨铆的方式将螺母铆接在薄板上,形成一个有效固定的内螺纹。
- 材质:钢镀锌,无色钝化处理。
- 螺纹尺寸:M3、M4 和 M5
PEM®压铆螺钉/自扣紧螺钉

PEM压铆螺钉(自扣紧螺钉)适用于金属板材,在某些情况下甚至适用于不锈钢面板。用于通孔的压铆螺钉在安装后在头部一侧为齐平,因此不需要额外的翻边和焊接加工。带有突出头的重载螺钉设计提供了更强的高抗扭和推出力性能,用于盲孔的特殊压铆螺钉则提供了隐蔽式安装。
- 提供多种材质、表面设计、长度以及不同定制需要。
- 螺纹尺寸:从M2.5 到M10,也可提供粗螺纹。
PEM®高强度重载压铆螺钉

重载压铆螺钉专为需要高旋出力和拉出力的高强度薄板应用而设计。
- PEM®重载压铆螺钉系列:HFH、HFHS、HFHD和HFHDS。
- 可提供各种材质、长度以及不同定制需要。
PEM®压铆销钉(无螺纹)

除上述压铆螺钉外,Bossard柏中还提供无螺纹的PEM®压铆销钉,适用于金属材料,这些产品可以作为定位销或者挡块来使用。
- 提供各种材质、长度以及不同定制需要。
PEM®盲孔螺纹式压铆螺柱

用于通孔的压铆螺柱在安装后头部可与板齐平,因此不需要额外的焊接或翻边加工。产品适用于金属面板材料,在某些情况下也适用于不锈钢面板。头部六角形确保了抗扭性能。用于盲孔的特殊压铆螺柱则提供了隐蔽式安装。
- 提供各种材质,长度以及不同定制需要。
- 螺纹尺寸:M3-M4-M5,微型的螺纹尺寸和不同通孔尺寸可选。
PEM®通孔螺纹式压铆螺柱

PEM®通孔压铆螺柱用于压接嵌入式安装,能压入圆孔中,其六角头提供抗扭性能。
- PEM®通孔螺纹压铆螺柱提供不同材质、长度以及不同定制需要。
- 尺寸范围:M3 - M4 - M5,微型螺纹尺寸和不同通孔尺寸可选。
PEM®滚珠轴承紧固件

PEM® 滚珠轴承紧固件是易于安装的预装滚轮。它们为传统的高摩擦滑动架提供了一种用户友好的替代方案。它们还消除了昂贵的滑动轨道组件的成本,使其成为一种高效且经济的解决方案。
- 易于安装和简单设计,适用于空间有限的地方
- 在引导和定位组件的同时支撑负载
- 消除通常需要用于抽屉滑轨的油润滑剂和松动配件的需求
- 压入式滚珠轴承紧固件可以轻松安装到厚度仅为 1 毫米的金属板上的预冲孔或钻孔中
PEM® PreTect™螺纹遮蔽塞

用于改善螺纹在喷漆或粉末涂层过程中的保护的螺纹遮蔽塞。使用后,用户可以使用精细工具轻松移除这些塞子。
- 适用于多种螺纹尺寸和材料的标准压铆螺母
- 耐热温度高达250˚C
PEM®面板螺钉/松不脱螺钉

PEM®自扣紧面板螺钉是带弹簧或者无弹簧的面板螺钉。种类繁多,提供各种紧固和释放方案的可能性,不同的支撑表面以及螺钉长度。
- 提供各种材质,长度以及不同定制需要。
- 螺纹尺寸:M3 - M4 - M5 - M6。
PEM® Spacer压铆间隔柱

PEM® Spacer压铆间隔柱是一种用于锁孔安装的压入式间隔柱,可用于金属材料,使组件能够快速安装和拆卸。PEM® Spacer压铆间隔柱使PCB等面板可以快速滑入到位,然后可以通过简单的侧向滑动并拔出进行拆除。该压铆间隔柱可以节省宝贵的安装时间,并显著减少硬件松动。
- 材质:不锈钢
- 具有不同的间隔柱长度可选
PEM® SMT表面贴装螺母

PEM® SMT表面贴装螺母是载带卷装,专为PC板安装而设计,可以选择带或不带粘贴点。PEM® SMT螺母通过焊接在镀通孔或非镀通孔中来安装,消除损坏PC板的风险。
- 材质:镀锡钢
- 螺纹尺寸:M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® SMT Spacers表面贴装间隔柱

PEM® SMT Spacers表面贴装间隔柱是载带卷装,专为PC板安装而设计。有无粘贴点,均可获得。通过焊接通孔和无镀层处理的钻孔完成设置,避免损坏PC板的风险。
- 材质 :镀锡钢
- 螺纹尺寸和设计:M3, 通孔尺寸 3.6 - 4.2