快拆式紧固件

卡接紧固件

您的装配应用是否对速度和效率有严格要求?Bossard柏中提供的卡接紧固件可能非常适合您,快拆式紧固件,用于连接、更换、卡紧、固定和牢固安装,并可立即拆开。

白色背景上的六种不同类型的夹扣。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

快拆式卡接紧固件可用于各行各业, 产品包括:

  • 卡式螺母 用于公差补偿、高效处理和可靠支撑 
  • 夹子和Sanp螺母 用于不同板材厚度和各种应用环境
  • 弹簧柱塞 用于固定、锁定和定位  
  • 球头推力螺钉 用于张紧、支撑或夹紧  
  • 球头锁紧销  带有按钮释放功能,用于快速连接和释放,耐腐蚀,适用于高负载应用  
  • 喉箍 可在低压或高压应用中实现快速安全安装

软管夹

应用场合

防止泄漏是软管卡箍的核心功能,通过在软管连接处形成紧密的密封,确保流体不泄漏。密封失效可能导致设备损坏、污染、生产中断,甚至危及健康与安全。此外,在许多行业中,喉箍还能稳定冷却液温度,防止设备过热。

我们提供多种高品质、防漏软管喉箍,满足您的特定应用需求。

我们的卡接紧固件品牌

我们提供由值得信赖的品牌合作伙伴提供的各种卡接紧固件:

  • ARaymond®
  • FASTEKS® KLIPKO
  • MIKALOR

以上列出的产品并非在所有国家销售。如有疑问,请联系我们