Delta PT®螺钉的优势
优势
优化材料性能
Delta PT®自攻螺钉的螺牙侧面呈狭窄的几何形状,可产生较小的径向应力。
优势
使材料无阻碍的流动实现安装,并减少头部的损坏风险。
优势
高扭矩
和高抗拉强度
优势
即使对于螺距较小,长度较短的螺钉,Delta PT®螺钉的V形应力区域也可以承受50%的扭矩和拉伸强度。
优势
防松
以及卓越的抗振性能
优势
螺距的设计带来了高夹紧载荷,这是对降低表面压力和预承载力损失至关重要,这种设计还可以提高产品服务周期。
自攻螺钉
适用于热塑性材料的Delta PT®自攻螺钉具有卓越的抗扭强度、抗拉强度和抗振性能。

Bossard柏中提供的EJOT®毅结特DELTA PT®螺钉是一款能够轻松攻入塑料材料的自攻螺钉。这款塑料用自攻螺钉几乎可以应用于所有工业化产品,尤其是需要承受高负载的汽车组件,DELTA PT®塑料用自攻螺钉是非常好的紧固方案。
DELTA PT®自攻螺钉塑适合于薄壁扁平结构方法,根据多年的发展经验以及在热塑性塑料上的高强度实验取得的成果,使用此螺钉可节省材料,缩短注塑成型周期,节约一个部件的紧固总成本。
DELTA PT®特殊设计的螺纹形状是用于螺纹成型时挤压材料使其位移成型的,螺纹角更小(20°和30°),与普通的60°螺纹角螺纹侧相比,更小的螺纹角产生轻微的径向应力,可以允许设计更薄的外壁。DELTA PT®的螺距根据被夹件的最大承受应力和较低的塑料表面压力的平衡比例设计而来,即使在较小的安装深度应用中,螺距也能实现较高的螺纹啮合。
专门针对夹紧载荷设计的DELTA CALC®是一款为前期设计塑料件的预开孔尺寸标准提供可行性方案的软件,可以模拟并测自攻螺钉在塑料材料中的性能。它显示了在静态和动态载荷下连接处如何做出定性预测,以便测算被测连接点的安全性和可靠性。
Bossard柏中技术应用实验室可以使用客户提供的原始组件,用这一程序确定组装参数和细节,节省前期开发阶段的时间成本。联系我们为您的装配应用提供更多技术支持。

EJOT® 和 DELTA PT® 是 EJOT SE & Co. KG 的注册商标。