直接装配螺钉

ecosyn® IMX不锈钢自攻螺钉

多功能不锈钢自攻螺钉,非常适合钣金结构。

不锈钢应用的ecosyn IMX自攻锁紧螺钉特写,背景为浅灰色。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

ecosyn® IMX结合了自攻锁紧螺钉和不锈钢螺钉的优点。由马氏体淬火和回火不锈钢制成,ecosyn® IMX 螺钉专为直接装配到耐腐蚀的薄板金属(如 INOX A2 等)而设计。它们也可以装配到任何最大硬度范围从 135 HV 到 250 HV 的塑性变形材料中。

通过我们的ecosyn®IMX螺钉简化您的制造流程,提高连接可靠性水平,并确保耐腐蚀性。

ecosyn® IMX 优势

优势

防腐蚀

ecosyn® IMX不锈钢螺钉提供高耐腐蚀性。

优势

耐腐蚀性可与INOX A2媲美。

优势

性能

高承载能力和抗振动松动。

优势

优化您的紧固连接,使用优质多功能螺钉。

优势

无切削螺纹

使用自攻螺钉节省时间和工序。

优势

享受更精简的生产和后续的成本节约。

优势

兼容

带有公制螺纹。

优势

如果丢失了ecosyn® IMX螺钉,可以用具有相同特性的标准螺钉替换。

ecosyn® IMX 应用领域

除了钣金结构外,ecosyn® IMX 还适用于许多其他应用。一些示例包括:  

  • 盖板  
  • 支架  
  • 型材连接   
  • 设备工程和通风系统  

在恶劣环境和某些材料组合中可能发生应力腐蚀开裂。有关更多技术细节,请查看下方的手册。 

缩略图 ecosyn IMX 宣传册

ecosyn® IMX自攻螺钉 产品手册

下载产品手册了解ecosyn® IMX自攻螺钉及其详细信息。

687.4 KB | pdf