直接装配螺钉

SPAX®木材用自攻螺钉

SPAX®提供适用于各种室内与室外应用的螺钉产品,涵盖木结构及窗框系统的安装需求。

不同类型的Spax螺钉组合,适用于室内和室外应用、木材以及窗户系统。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

SPAX®螺钉广泛应用于室内和室外,也是木材建筑和窗户系统中可靠的紧固件。因此,工匠、手工作业者、建筑师和工业制造商都信赖SPAX的自攻螺钉解决方案。

SPAX® 螺钉概述

室内螺钉

白色背景上的Spax直接装配螺钉。

SPAX® 螺钉的主要室内应用包括地板、天花板、墙壁、家具、楼梯、厨房和浴室。几乎所有室内紧固件都涉及中密度纤维板、背板、木质构件或金属配件。   

著名的特殊版本之一,SPAX-M,特别适用于中密度纤维板(MDF板)的装配。SPAX十字槽法兰螺钉具有更高的扭矩承载能力的同时,不会造成材料损伤或变形,这也是硬质纤维板应用的理想解决方案。

特点:  

  • 无需预钻孔即可轻松安装  
  • 使用SPAX 4CUT尖端和SPAX CUT尖端进行精确定位  
  • 节省时间,特别是对于硬木  
  • 可提供WIROX(亮锌涂层,无Cr6)和YELLOX(黄锌涂层,无Cr6)防腐保护 

Overlay
白色背景上的Spax直接装配螺钉。

户外螺钉

白色背景上的户外应用SPAX不锈钢螺钉。

在户外区域,SPAX® 螺钉主要用于甲板、小径和人行道、立面、凉亭和围栏。为了抵御天气,我们始终推荐在这些类型的应用中使用 SPAX® 不锈钢螺钉(A2 或 A4)。  

特点:  

  • 无需预钻即可轻松安装  
  • 通过 SPAX 4CUT 尖端和 SPAX CUT 尖端实现精确定位  
  • 特殊的固定螺纹确保牢固且持久的连接  
  • 适用于可见和不可见的螺钉连接  

Overlay
白色背景上的户外应用SPAX不锈钢螺钉。

木螺钉

白色背景上的SPAX®木结构螺钉。

对于木结构建筑,如车棚、阳台、椽子保温、屋顶桁架和交叉支撑,SPAX®不锈钢螺钉和带有WIROX涂层的SPAX螺钉是防止腐蚀的可靠解决方案。无论是哪种SPAX®产品,连接的质量和性能都是有保证的。  

特点:  

  • 由于WIROX涂层或不锈钢,提供最大程度的防腐保护  
  • 带垫圈头的螺钉具有更高的拧紧扭矩和更大的螺钉间距  
  • 框架和窄木段的理想选择  
  • SPAX螺纹杆无需使用胶水  

Overlay
白色背景上的SPAX®木结构螺钉。

窗户安装螺钉


SPAX® FEX系列用于窗户制造

The SPAX® FEX系列以其在窗户制造中的高性能而闻名。它包括自钻框架螺钉、自攻螺钉、组合螺钉、连接螺钉和适用于PVC和木材型材的配件螺钉。   除了这些产品外,SPAX框架锚也是窗户和门框的另一种高质量选择。这种无塞紧固解决方案不仅适用于塑料和木材框架,还适用于连接PVC框架型材。 

特点:  

  • 提供完整系列的门窗制造用螺钉
  • 精确安装,同时减少木材拼接  
  • 圆柱形螺钉头适用于木质窗框,平头沉头螺钉配塑料盖帽则适用于塑料窗框

Overlay

SPAX® FEX系列用于窗户制造