直接装配螺钉

TOX墙塞、锚固系统和保温紧固件

TOX以其红色通用墙锚而闻名,是多用途墙塞领域的领导者。其产品系列包括空腔锚、膨胀锚、重型锚、卫浴及框架专用锚栓、以及保温层紧固件。

不同类型的Tox墙锚,包括多用途锚、密封塞等。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

通用多用途锚栓

TOX多用途锚栓适用于几乎所有建筑材料。它们在实心石材中膨胀,并在墙壁的空腔中打结。  

TOX TRI 


白色背景上的红色多用途墙塞。

最初的 TOX TRI 于 1973 年推出,适用于几乎所有建筑材料。它会根据基材类型自动进行打结或膨胀固定,确保稳固连接。

特点:  

  • 通用型墙塞,适用于几乎所有建筑材料
  • 无帽三瓣式墙塞体
  • 墙塞颈部的防转装置与塞体旋转翼可防止在建筑材料中转动
  • 支持预钻孔及通孔安装

Overlay

白色背景上的红色多用途墙塞。

TOX DECO 

通用墙塞适用于几乎所有建筑材料

借助 TOX DECO,其特殊几何结构使螺钉拧入过程非常轻松。该产品配有可拆卸的墙塞帽,不仅可保护安装表面,还能防止墙塞滑入钻孔过深。

特点:  

  • 通用型墙塞,适用于几乎所有建筑材料
  • 带塞帽的四瓣式膨胀体,可实现均匀受力分布
  • 墙塞颈部的防转装置与塞体旋转翼可防止在建筑材料中转动

Overlay
通用墙塞适用于几乎所有建筑材料

TOX TRIKA

白色背景上的白色多用途墙塞。

TOX TRIKA 配备墙塞帽,可保护墙面表面,防止墙塞滑入钻孔过深。该产品适用于插入式安装。

特点:  

  • 通用型墙锚,适用于几乎所有建筑材料
  • 带帽三瓣式墙锚体
  • 墙锚颈部的防转装置与锚体旋转翼可防止墙塞在建筑材料中转动

 

Overlay
白色背景上的白色多用途墙塞。

特殊要求的墙锚

Aqua Stop Pro密封堵头

蓝色密封多用途塞子和螺钉在白色背景上。

TOX Aqua Stop Pro是湿润环境下各种紧固项目的理想密封塞,无需使用硅胶!该产品专为瓷砖墙面和地面上的通用紧固而设计,适用于私人住宅及商业空间,如浴室、淋浴间、厨房等。

特点:  

  • 采用高强度且耐用的 HDPE 特种塑料制成
  • 双重密封唇设计,确保墙塞与基材之间的最佳密封效果,无需使用硅胶
  • 法兰设计保护瓷砖,避免安装时损坏
  • 经优化的通用几何结构,便于形成稳固的锚结

 

Overlay
蓝色密封多用途塞子和螺钉在白色背�景上。

巴拉库达扩展墙塞

白色背景上的灰色膨胀壁塞。

TOX Barracuda相较于其他膨胀墙塞,承载能力提升高达30%。其通过“咬合”钻孔实现牢固固定,有效杜绝安装螺钉时的旋转打滑问题。这得益于其创新的四鳍设计技术,为膨胀塞带来卓越的锁紧强度。 

特点:  

  • 多重主动防旋转锁设计和高承载能力
  • 自适应钻孔的柔性墙塞颈
  • 可靠的螺钉导向功能
  • 同样适用于刨花板螺钉
  • 100%尼龙材质,无卤素

Overlay
白色背景上的灰色膨胀壁塞。

外墙保温复合系统(ETICS)专用紧固解决方案

外墙保温复合系统(ETICS)市场在节能补贴政策的推动下持续增长。ETICS材料具备出色的保温性能,但其材质特性决定了后续紧固所需的承载力相对较低。TOX针对轻、中、重三种载荷开发了差异化紧固解决方案,应用范围从门牌号安装到雨篷固定全覆盖。

Thermo / Thermo Plus 

TOX保温墙塞Thermo和Thermo Plus适用于在实心保温材料中固定轻载物件,如信箱或标识牌。该产品能够有效防止形成热桥,同时不会对建筑立面产生压力。

特点:  

  • 保温墙塞,配备粗牙锥形螺纹与平头设计
  • 适用于挂钩与木螺钉
  • 配备内六角驱动(SW12)
  • 专利墙塞设计通过压缩保温层实现强力固定

Overlay

Thermo Proof 

对于空调、遮阳篷、卫星接收系统、热泵等重载安装需求,TOX提供Thermo Proof间距安装系统。该隔安系统已获得建筑主管部门认证,适用于最大300毫米厚度的保温材料,可实现安全可靠的紧固。

特点:  

  • 用于ETICS、砖瓦或平屋顶的重型间隔安装
  • 配备Aqua-Stop 防水设计,保护外立面免受湿气侵害
  • 采用不锈钢材质,防锈耐用
  • 几乎无能量损耗,保温性能出色

Overlay

Thermo Proof Mini

TOX Thermo Proof Mini是一款专为轻至中等载荷设计的间隔安装系统,适用于排水管、标识牌、灯具、百叶窗导轨或信箱等。该系统可跨越50至200毫米的保温层厚度,并将载荷可靠地传递至基层结构中,确保安装稳固且不影响保温性能。  

特点:  

  • 适用于15 至 40 公斤的轻至中等载荷
  • 同样适用于岩棉等软质保温材料
  • 无热桥效应,保持良好保温性能
  • 不对外立面施加压力,防止损坏
  • 头部设计纤薄,可实现隐藏式安装

 

Overlay

Thermo Proof Plus 

在带有保温层的外墙上进行附件安装颇具挑战性,尤其是固定较重物体时。这是因为一旦毫米级厚度的抹灰层受损,水分可能渗入并在保温层内部积聚。针对这一难题,TOX全新推出的Thermo Proof Plus提供了一种简单、可靠且防锈的解决方案。

 特点:  

  • Aqua-Stop保护外墙免受潮湿和霉菌侵害
  • 相比竞品提升高达250%的承载力
  • 适用于厚度最大320mm的保温层及间隔安装
  • 支持10 mm和12 mm可变螺纹杆连接
  • 获得所有间隔安装认证
  • 几乎无能量损耗,无热桥形成

Overlay