电气产品

HellermannTyton®线缆扎带和线缆固定座

HellermannTyton®全系列电缆扎带及固定座产品线,为多样化应用场景提供专业级解决方案。

前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

HellermannTyton®提供用于工业应用的线缆扎带和线缆固定座,其产品采用高质量材质,耐用性强,符合严苛的行业标准,甚至适用于苛刻的环境。  

Bossard柏中提供的HellermannTyton®线缆扎带包括内齿扎带、外齿扎带、特别适用于在高振动应用的金属线缆扎带、开口式线缆扎带等。    

HellermannTyton® 线缆扎带和线缆固定件概览

边缘用两件式固定带

黑色HellermannTyton两件式固定扎带在白色背景上闭合

这些两件式线缆扎带带有固定元件,非常适合用于无法钻孔或焊接螺柱且由于温度问题无法使用粘合剂的场合。典型的应用领域包括汽车、电气工程、控制柜制造或线束制造等行业。  

特点:  

  • 独特且创新的开口设计线缆扎带  
  • 预装有EdgeClip和Q-tie  
  • Q-tie节省超过25%的常规工作时间  
  • 捆绑后可移动线缆扎带头以实现最佳捆绑位置  
  • 适用于1–3毫米的边缘  

Overlay
黑色HellermannTyton两件式固定扎带在白色背景上闭合

线缆扎带安装座FlexTack

蓝色背景下HellermannTyton线缆扎带座FlexTack的特写,展示了线缆扎带的可靠固定。

FlexTack 提供了一种可靠的固定解决方案,特别适用于弯曲和倾斜的表面。所使用的丙烯酸胶适用于高能和低能表面。FlexTack 是适用于任何行业的多功能线缆扎带安装座。  

特点:  

  • 适用于圆形和倾斜表面的灵活安装  
  • 允许更大的设计自由度,并提供均匀的应力分布,同时减轻重量  
  • 创新的固定解决方案,适用于高能和低能表面  
  • 即使是金属或玻璃等高能表面也适用  

Overlay
蓝色背景下HellermannTyton线缆扎带座FlexTack的特写,展示了线缆扎带的可靠固定。

粘合安装

特写HellermannTyton粘合剂安装座,牢固固定电缆。

PMB5胶粘式固定座是当无法进行螺钉安装时的绝佳替代方案。得益于其设计,该固定座可用于不平整的表面,并通过膏状或液态胶粘剂进行固定。PMB5 是轨道车辆、汽车、可再生能源以及控制柜制造等行业的理想选择。

特点:  

  • 用于粘贴/液体粘合剂固定的粘贴安装  
  • 底座几何形状提供与固化粘合剂的最佳形状闭合  
  • 由耐热 PA 6.6 制成  
  • 也可与热熔胶一起使用  

Overlay
特写HellermannTyton粘合剂安装座,牢固固定电缆。

玻璃纤维销锁定线缆扎带KR

HellermannTyton KR线缆扎带的特写,由特殊玻璃纤维销锁定。

这些电缆扎带以其平滑带身和独特的锁定机制为特点。其特殊设计确保即使在恶劣环境中也能牢固捆扎电缆和电线。玻璃纤维增强型电缆扎带广泛应用于风能、汽车、轨道车辆、电子、航空航天和国防工业。

特点:  

  • 无齿线缆扎带,避免损坏电缆   
  • 玻璃纤维增强销将带子锁定到位   
  • 安全且抗振动  

Overlay
HellermannTyton KR线缆扎带的特写,由特殊玻璃纤维销锁定。

Q-Mount电缆固定件

手持黑色HellermannTyton Q-Mount电缆安装座以固定线缆扎带

Q-Mount电缆固定座与电缆扎带配合使用,帮助将线束固定到位。它们提供螺钉固定式或自粘版本。在垂直方向安装电缆时,Q-Mount 是 Q-tie 扎带的完美搭档。它们广泛应用于汽车、电气、OEM、工业自动化、电信或太阳能板制造等众多行业。

特点:  

  • 提供四向和双向进线方案
  • 灵活且使用快捷
  • 预涂胶版本相比螺钉固定式节省成本与时间   
  • 具备耐高温特性

Overlay
手持黑色HellermannTyton Q-Mount电缆安装座以固定线缆扎带

RFID线缆扎带

三种不同的HellermannTyton RFID线缆扎带,黑色、浅蓝色和黄色,便于轻松识别线缆。

射频识别 (RFID) 技术为安防、序列化管理、追踪和识别提供了清晰且快速的识别手段。采用 RFID 技术的电缆扎带特别适用于电气检测、库存管理、维护和维修领域。

特点:  

  • 快速数据管理和精益流程
  • 有效预防人工操作错误
  • 支持非接触式数据通信

Overlay
三种不同的HellermannTyton RFID线缆扎带,黑色、浅蓝色和黄色,便于轻松识别线缆。