电气产品

Jacob®线缆接头和线缆接入系统

Bossard柏中提供的Jacob®线缆接头和准入解决方案适用于各行各业,如能源、配套设施、自动化安装、机器人工业、铁路机车、交通和机械制造等。

一组不同的Jacob塑料和金属线缆接头,用于安全的电气连接,背景为浅灰色。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

Jacob®线缆接头在多个应用寒夜中,用于连接电缆或导管到电气开关设备、控制系统和控制柜。由于海水、盐雾、灰尘、石油和天然气有温差波动以及危险区域等特殊要求,尤其需要线缆固定头,从而实现高品质、可靠和安全的连接。

Jacob®主要提供两大系列的电缆接头:PERFECT和WADI。

Jacob®金属线缆接头

PERFECT金属线缆固定头

PERFECT是一种带密封嵌件设计的固定头,具有较大的夹紧范围。除大批标准品外,还有两种EMC系列产品,防护等级为IP68和IP69K,尺寸范围从M12到M63,每种产品有八种不同的螺纹构成。

特点:

  • 线缆保护
  • 夹紧范围大
  • 抗紫外线和臭氧,具有耐候性,适用于户外环境
  • 防水深度达50米,符合IP68标准(5bar

Overlay

PERFECT plus Ex

Jacob Perfect plus Ex金属线缆接头在白色背景上

PERFECT plus Ex线缆固定头适用于潜在爆炸性环境,其内部双重密封可保护电缆在室内和室外应用中使用。

特点:

  • 大密封和夹紧范围
  • 柔韧护缆设计,有效防止电缆形变
  • 易于安装
  • 适用于-40°C至+85°C的温度范围
  • 防护等级IP66 / IP68(10 bar,30分钟)

Overlay
Jacob Perfect plus Ex金属线缆接头在白色背景上

WADI系列电缆接头  

Jacob® WADI系列电缆密封接头专为需耐受强化学腐蚀、抗紫外线、耐高温或耐寒的严苛环境设计。WADI电缆密封接头配备特殊的两部分密封插入件,确保均匀压缩和大夹紧范围,防护等级 IP66、IP67 或 IP69。尺寸范围从 M12 到 M63,每种产品由八种不同的螺纹构成。所有 WADI 电缆接头也可作为EMC版本提供。  

WADIone 

Jacob WADIone金属线缆接头,用于机械工程和电气电子配电柜。

WADIone线缆接头适用于机械工程、电气和电子配电柜以及某些户外应用。密封插入件确保优质的线缆保护。WADIone系列有黄铜和不锈钢两种材质可供选择。   

特点:  

  • 线缆保护  
  • 大密封面积和夹紧范围  
  • 抗紫外线、臭氧和天气——适合户外应用  
  • 防水深度达100米,符合IP68标准(10 bar,30分钟)  
  • 高抗拉强度  

Overlay
Jacob WADIone金属线缆接头,用于机械工程和电气电子配电柜。

WADIrail 

Jacob WADIrail线缆接头专为铁路车辆、电气安装和隧道施工而开发。

WADIrail系列黄铜电缆接头配备了符合UL 94 V-0防火要求的密封插件。应用温度范围在-60°C至+100°C之间。WADIrail通常用于铁路车辆、电气安装和隧道建设,以及其它需要耐候性、防火性和紫外线保护的户外应用。   

特点:  

  • 卓越的防火性能  
  • 大密封保护和夹紧范围  
  • 抗紫外线、臭氧和天气——适合户外应用  
  • 无卤环保材质  
  • 非常高的抗拉力设计

Overlay
Jacob WADIrail线缆接头专�为铁路车辆、电气安装和隧道施工而开发。

WADIheat 

Jacob WADIheat金属线缆接头,适用于高温和户外应用等极端环境。

WADIheat适用于高温和温度波动范围从 -40 °C 到 +200 °C。此线缆接头是极端环境如加热系统的理想解决方案。其盖形螺母与接头本体可选黄铜或不锈钢材质。O形圈和嵌件在应用中都起到了非常好的密封效果。

特点:  

  • 适用于极端温度环境  
  • 抗紫外线、臭氧和天气影响 – 适合户外应用  
  • 超大密封面与夹紧范围,有效防护化学物质及侵蚀性介质
  • 卓越抗拉力设计 

Overlay
Jacob WADIheat金属线缆接头,适用�于高温和户外应用等极端环境。

Jacob®塑料线缆接头

PERFECT塑料线缆接头

特写镜头展示Jacob PERFECT塑料线缆接头,用于提供线缆连接的应力消除。

PERFECT塑料线缆接头广泛应用于机械设备与工业装置制造、测量控制及调节技术领域。即使在极端机械应力、动态载荷、热冲击与化学侵蚀环境下,仍能保障安全可靠的连接性能。

特点:  

  • 易于安装  
  • 集成式抗拉力结构卓越抗拉力设计
  • 大密封和夹紧范围  

Overlay
特写镜头展示Jacob PERFECT塑料线缆接头,用于提供线缆连接的应力消除。

PERFECT FIX

Jacob Perfect fix塑料快速线缆接头,无需螺纹,可从一侧快速安装,节省时间和金钱。

无螺纹快装式线缆接头。PERFECT FIX是一款简约高效的电缆接头,专为狭窄空间设计,无需螺纹即可实现单侧盲装——直接从机柜/箱体单侧完成安装,省去锁紧螺母环节,显著降低安装成本。  

特点:  

  • 手动组装,无需工具
  • 单侧快装,无需锁紧螺母
  • 狭窄空间完美适用
  • 适配壁厚:1~4毫米
  • 有效抗拉力保障

Overlay
Jacob Perfect fix塑料快速线缆接头,无需螺纹,可从�一侧快速安装,节省时间和金钱。

Jacob®线缆接入系统

KADP电缆引入板

Jacob KADP电缆入口板用于在机壳、机器和控制柜中插入和密封电缆。

KADP电缆进线板用于在机壳、机器和控制柜中插入和密封电缆。它具有高度的灵活性,可用于多种应用。该板尤其适合空间有限的地方,因为可以插入多根电缆。KADP中电缆入口的最佳排列确保了高包装密度。   

将KADP板安装到机壳中只需轻轻一按。然后只需将电缆推过膜,工作就完成了——省力又省时。   

特点:  

  • 无需工具安装  
  • 适用于-30°C至+100°C的温度  
  • 夹紧范围为3–20毫米  
  • 适用于电缆、管道以及气动和液压管道  

Overlay
Jacob KADP电缆入口板用于在机壳、机器和控制柜中插入和密封电缆。

KADL电缆准入系统

Jacob 的 KADL 是在需要将预装配的电缆插入机壳时的完美解决方案。KADL 只需轻轻一按即可安装,简单且省时。此外,KADL 可以扩展和调整。模块化设计允许在一个机壳壁中逐步安装 5 到 25 根电缆,确保灵活性。只需 16 个密封圈即可覆盖 3 到 32.5 毫米的夹紧范围,提供高水平的应力缓解。

特点

  • 无需工具安装
  • 适用于 -30 °C 至 +100 °C 的温度
  • 夹紧范围为 3–32.5 毫米
  • 模块化设计,可扩展至多达 25 个穿线孔
  • 可以通过线缆扎带进一步提高应力缓解

Overlay

密封橡胶圈

白色背景上多种颜色的Jacob Klikseal密封圈特写。

Jacob® 密封垫圈提供了广泛的电缆密封范围。其“推出”膜确保始终有一个圆形开口。此外,它们在开口的中心周围有一个可移动的套筒,可以适应电缆并提供出色的密封,即使电缆移动时也是如此。电缆可以很好地以一定角度通过。设计确保密封垫圈保持在原位,即使安装大电缆时也是如此。  

特点:  

  • 简单且节省时间的安装  
  • “推出”膜确保圆形开口  
  • 无卤素  
  • 防尘防水  
  • 密封功能  
  • 使用寿命长  

Overlay
白色背景上多种��颜色的Jacob Klikseal密封圈特写。

通风元件

用于户外的高防护等级IP67或IP68的防水外壳并不能自动防止蒸汽和湿气。为了避免外壳内部产生负压、高湿度和冷凝,因此需要确保持续通风和平衡压力。这可以通过通风元件来实现。  

通风元件的主体由阻燃聚酰胺PA6或不锈钢制成。内部包含高质量、透气且防水的PES膜,提供持续通风和压力交换,并保护外壳免受湿气影响。

特点:

  • 保护密封的电气和电子外壳   
  • 防止因温度和压力变化而产生的冷凝  
  • 提供持续通风和压力交换  
  • 疏水和疏油的PES膜  
  • 安装快速简便  

Overlay