电气产品

MTCONNECTIVITY电源元件:压合式连接器

电源元件是为PCB印刷电路板输入和分配大电流提供的一种坚固可靠的解决方案。

五种不同的MTCon电源元件,包括电源塔、电源插座和电源边缘,用于向印刷电路板分配高电流。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

MTCONNECTIVITY (MTCON) 提供创新的PCB技术,专注于压合式连接器、电源元件和插座领域,并为汽车、非道路车辆、电子设备、航空航天、轨道交通、市政工程及国防等高技术工业领域提供技术转化支持。

六种不同MTCON电源元件的概述,背景为白色。

MTCON电源元件

电源元件为印刷电路板(PCB)的大功率电力与电流供应提供可靠解决方案。它们支持导线与PCB之间的线对板连接,以及电路板之间的互连。旋入式保险丝、继电器或母排等组件也可连接至电源元件。

MTCON 产品组合包括满足各种需求的大量电力元件。示例包括:

  • 电源塔电源插座,用于将电缆接线端子、中型或大型保险丝及其他物品连接到PCB上。
  • 电源边缘连接器允许连接大电流继电器、电缆接线端子等。
  • 电源接地连接器允许将电缆接线端子或大型、重型组件如电池断路器固定到PCB上。此外,它还保护电路板免受机械应力。
  • 电源保护器可防止接触和扭曲,同时防止附近组件发生短路。

常见问题解答关于Power Elements

什么是电源元件?

电源元件是用于向印刷电路板输送和分配高电流(高达1000安培)的坚固可靠的连接和紧固元件。  

电源元件适用于哪些应用场景?

高电流接触件有广泛的应用范围。原则上,电力元件用于传输高电流的任何地方。其应用范围从汽车和工业制造到电动汽车和可再生能源。具体而言,电力元件用于车辆、风能和太阳能系统以及工业和测量技术。  

电力元件确保可靠且稳定的电力供应,因为它们将高电流输送并分配到电路板上。  

电源元件应用于哪些行业领域?

电力元件被用于各个行业。汽车行业依赖于电动汽车中的电力元件为其提供电力,电子充电站的制造商也是如此。在风能和太阳能技术中,它们确保高电流的分配。在工业和测量技术中,它们被用于各种机器和设备中。  

使用电源元件能提供哪些优势?

电力元件具有许多优点,例如高可靠性和耐用性。它们的高负载能力和在电力传输过程中的低损耗也是重要因素。  

此外,电力元件能够高效实现大电流应用,这在许多行业中起着至关重要的作用。  

BlueBrass®是什么产品?

BlueBrass® 是由Aurubis Stolberg开发的一系列无铅黄铜合金。它们不仅在可加工性和成本效益方面符合电气、汽车和消费品行业的标准,而且还满足了对无铅产品日益增长的需求。  

BlueBrass®系列中的合金根据客户的产品和工艺要求进行个性化调整。它们适用于卫生应用,并可作为半成品带材和线材以及棒材形式提供。  

BlueBrass®通过结合高强度和良好的成形性与良好的可加工性,为组件生产提供了新的可能性。BlueBrass® 的良好导电性也使其非常适合用于载流组件。  

BlueBrass®的合金元素环保且无毒。它们易于与现有的回收循环混合,并且在不利用豁免的情况下,已经符合无铅合金的法定要求。