电气产品

Panduit®泛达电线电缆管理解决方案

Bossard柏中提供全面的Panduit®泛达线缆和电线管理解决方案,包括线缆扎带、线缆固定产品、配线标识和收缩技术等。

浅灰色背景上,特写展示了一个黑色Panduit束线带,具有三个入口点。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

作为电缆和线缆管理领域的知名品牌,Panduit®泛达提供全面的电缆扎带和拉链扎带、线缆固定产品、电缆标识和热缩技术等解决方案。Panduit®泛达提供多种尺寸、类型和材料材质,确保为您的电缆管理难题提供合适的解决方案。    

除了标准应用的产品外,Panduit®泛达还提供适用于更苛刻环境的产品,如机械应力、恶劣天气条件、极端高温或低温,或具有侵蚀性的化学环境。      

Panduit®线缆管理解决方案概览

Pan-Ty®线缆扎带

Panduit Pan-Ty 线缆扎带在白色背景上,包括一个线缆组件。

Pan-Ty® 是Panduit®最受欢迎的线缆扎带。有多种款式、材料和尺寸可供选择,为多种应用提供可行性。Pan-Ty®是适用于OEM、MRO或建筑等不同行业的多功能解决方案。  

特点:  

  • 捆绑范围从 71 到 1100 毫米,宽度从 1.8 到 12.7 毫米  
  • 一体化设计,带锁定楔块
  • 多种款式、材料和尺寸可供选择 ,选择范围广
  • 适用于室内或室外应用  

Overlay
Panduit Pan-Ty 线缆扎带在白色背景上,包括一个线缆组件。

Dome-Top®线缆扎带

多种不同颜色的Panduit Dome-Top线缆扎带在白色背景上

Dome-Top®是高强度和低穿扎力应用的明智选择。其专利设计带不锈钢倒钩,插入时形成锁定功能,可调式捆扎范围。扎带带身有纹路和结块设计,这类扎带的收紧捆绑效果更高,不会出现松动。  

特点:  

  • 高抗拉强度  
  • 安装过程中降低疲劳性(低穿扎力)
  • 提供多种材料以适应不同应用  
  • 适用于户外安装,具有热稳定性和耐候性

Overlay
多种不同颜色的Panduit Dome-Top线缆扎带在白色背景上

Sta-Strap®线缆扎带

三条黑色Panduit Sta-Strap线缆扎带,具有不同的头部形状,置于白色背景上。

Sta-Strap®采用两件式设计,提供更低穿扎力。由于头部带自由浮动设计,Sta-Strap®可以在极度狭小的空间内安装。此外,锥形末端有助于快速安装。Sta-Strap®线缆扎带非常适合常规捆绑和穿板应用。

特点:   

  • 易于手动操作  
  • 低头部高度  
  • 最终拉伸和切断之前得到释放

Overlay
三条黑色Panduit Sta-Strap线缆扎带,具有不同的头部形状,置于白色背景上。

Quick-buildTM快速搭建线束板

Panduit Quick-built线束板的特写镜头

无论您想装配不同规格的电线电缆,或是您有新的原始设计想法,您都可以尝试使用Quick-buildTM线束板,它拥有更高的效率和良好的管理,并且是一种重复使用的解决方案。使用Quick-buildTM线束板,您只需要简单的扭转和锁定部件,从中节省大量成本,无需使用额外的钉子,磁性贴或卡入式布线夹子等附件。PAT4.0自动电缆扎带工具也适用于安装电缆扎带。 

特点:  

  • 简单便捷的线束板管理
  • 降低配件和材料成本  
  • 整合式安装

Overlay
Panduit Quick-built线束板的特写镜头

PAT 4.0自动线缆扎带安装系统

Panduit PAT 4.0自动化安装系统,用于轻松安装Panduit线缆扎带

使用Panduit PAT 4.0自动线缆扎带安装工具每分钟可以安装多达 84 个线缆扎带,比手动安装线缆扎带快大约六倍。PAT 4.0适用于大批量装配、紧固和包装,可以提高车间生产率。PAT 4.0 工具头符合人体工程学设计,使用舒适,帮助操作员从容应对交期。参数设置可以通过用户友好的触摸屏进行调整。  

特点:  

  • 更轻松快捷的安装, 提高生产效率
  • 显著降低人工成本  
  • 可与所有安装配件、线缆扎带、标签等一起安装  
  • 便携式触摸屏和轻巧枪头,符合人体工学设计
  • 一致的装配质量  
  • 提高竞争力

Overlay
Panduit PAT 4.0自动化安装系统,用于轻松安装Panduit线缆扎带

Panduit®线缆固定座

白色背景上的黑色Panduit电缆安装特写,便于电缆管理

Panduit®整合式线缆固定座有助于加快装配速度,同时降低布线或电线电缆管理的总成本。线缆固定座的安装方法包括背胶式,用户自粘式,螺钉连接式,铆接式或推入式倒钩等。

特点:  

  • 安装简便  
  • 应用广泛,优化线缆管理
  • 多种选择适用于不同的应用

Overlay
白色背景上的黑色Panduit电缆安装特写,便于电缆管理

热缩技术

五种不同颜色和尺寸的Panduit热缩管包装,背景为白色。

热缩管用于绝缘、保护和对电缆和电线进行颜色编码。Bossard柏中提供Panduit®热缩管,具有多种收缩比和颜色、阻燃版本或薄壁管。  

特点:   

  • 绝缘和耐磨保护  
  • 通用应用  
  • 带内衬粘胶热缩管专为防潮绝缘设计

Overlay
五种不同颜色和尺寸的Panduit热缩管包装,背景为白色。

电缆标识

Panduit DP4300HD打印机专为线缆标识和管理而设计。

Panduit®线缆标识系统提供多种不同的线缆标签选项,从自层压标签和非层压标签到热缩标签、组件标签或其它预印标签等。您还可以找到直接在现场标记标签的打印机。  

特点:  

  • 标记电缆、导线和其他电气组件(端子、继电器等)  
  • 减少维修时间并提高安全性  
  • 简化组件识别  
  • 改善网络管理   

Overlay
Panduit DP4300HD打印机专为线缆标识和管理而设计。