铆接技术

Clufix®铆螺母

Clufix®铆螺母提供了可在薄或厚金属板材或型材中创建内螺纹的解决方案。可选择多种材料、头部和杆身类型,以及标准、中等、长或超长的夹紧长度

三种不同的Clufix铆螺母在浅灰色背景上,包括封闭端和开放端铆螺母。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

Clufix®铆螺母可以像铆钉一样组装两个或多个元件,同时实现内螺纹功能。组装非常简单:将铆螺母旋入简易的手动或电动工具中,插入预钻孔或冲孔中,安装螺母,取出工具芯轴——完成。

当您需要在薄壁材料或型材中需要承载螺纹时,盲螺母是非常有效的解决方案。顾名思义,它们可以“盲铆”(仅从一侧安装),无需重新加工/处理且不会损坏预处理表面。

Clufix开口端六角轴铆螺母

开口型铆螺母

Clufix®开口型铆螺母用于在薄或厚的金属板材/型材、复合材料或塑料中引入强大且可靠的螺纹,这些材料由于过薄/过弱/脆性或过硬而无法进行螺纹成型。Clufix®的铆螺母也可用于现场维修和维护工作。

应用领域

  • 航空航天工业  
  • 汽车工业和电动汽车  
  • 白色家电  
  • 电子产品  
  • 通用工业  
  • 铁路  
  • 食品  
  • 暖通空调  
  • 化学工业  
  • 海洋和海上  
  • 医疗设备  
  • 卡车和拖车  
  • 农业技术和工程机械 

产品优势

  • 可单侧安装
  • 与板材和型材中的螺纹成型相比,装配成本低
  • 可在任何板材或复合材料应用中安装
  • 简单的安装节省了运营成本
  • 耐用的机械紧固
  • 在装配过程中保护工件免受变形或损坏
  • 提供铝、钢和不锈钢材质,规格从M3到M12
  • 甚至可以安装在靠近边缘的应用中
  • Clufix® 铆螺母提供六角形、圆形和滚花形体

Clufix封闭端盲铆螺母在白色背景上

闭口型铆螺母

与开口型铆螺母类似,Clufix®闭口型铆螺母能够在各种无法通过螺纹加工工艺实现螺纹成型的材料上形成坚固、可靠的螺纹。闭口型铆螺母的巨大优势在于它们可以确保达到IP66和IP67的防水和防气密性。

应用领域

  • 航空航天工业  
  • 汽车工业和电动汽车  
  • 家电  
  • 电子产品  
  • 通用工业  
  • 铁路  
  • 食品  
  • 暖通空调  
  • 化学工业  
  • 海洋和离岸  
  • 医疗设备  
  • 卡车和拖车  
  • 农业技术和工程机械 

产品优势

  • 单面安装  
  • 与板材和型材中的螺纹成型相比,装配成本低  
  • 可在任何板材或复合材料应用中安装  
  • 简易装配节省运营成本  
  • 永久机械紧固  
  • 在装配过程中保护工件不变形或损坏  
  • 提供铝、钢和不锈钢材质,规格从M3到M12  
  • 即使在靠近边缘的应用中也可安装 
  • 封闭端版本(也可带有头下密封)可提供IP66和IP67的密封性  
  • Clufix® 铆螺母提供六角形、圆形和滚花体