铆接技术

FASTEKS® FBR抽芯铆钉

FASTEKS® FBR是Bossard柏中的子品牌,提供可靠且适用于多种应用的铆接解决方案。我们的抽芯铆钉有多种类型和材料、头型及直径组合可供选择。

<text>FASTEKS金属抽芯铆钉特写,背景为浅灰色。</text>
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

Bossard柏中的FASTEKS® FBR高强度抽芯铆钉专为需要承受高负载和/或强烈振动的应用而设计,可以安装在盲孔、非圆形孔或大公差孔中。

FASTEKS® FBR抽芯铆钉配备了特殊的锁定功能:断裂杆可以在安装过程中机械锁定在铆钉的主体中。这可以防止它们脱落,即使在高振动应用中也是如此。此外,这种锁定功能还提供了非常高的剪切强度和拉伸强度。

特点:

  • 宽广的产品范围
  • 安装快速简便
  • 适用于永久性锁紧
  • Bossard柏中测试实验室有品质管理记录

FASTEKS® FBR抽芯铆钉产品概览

标准抽芯铆钉(开口型)

标准抽芯铆钉是一种经济实惠的铆接解决方案,应用范围广泛。

  • 头型:圆头、沉头、大头
  • 材料主体:铝、不锈钢A2和A4、铜
  • 材料芯轴:钢、不锈钢A2和A4

Overlay
FASTEKS® FBR标准抽芯铆钉,用于经济型紧固,适用于广泛的应用领域。

多重夹紧铆钉

Multigrip多重夹紧铆钉具有较大的夹持范围和更大的夹紧区域,可替代多达三个标准拉铆钉。断茎可以牢固安全的封闭钉体。对于公差更大的孔径形成非常实用的补偿。

  • 头型:圆头、沉头、大头
  • 材料体:铝、钢、不锈钢A2
  • 材料芯杆:钢、不锈钢A2

Overlay

闭合铆钉

闭合铆钉提供密闭防气体,防水和防尘的紧固方法。断茎受控。

  • 头型:圆头、沉头、大头
  • 材料主体:铝、钢、不锈钢A2、铜
  • 材料芯杆:钢、不锈钢C1和A2、铝

Overlay

拉花铆钉

拉花铆钉的盲侧被分成四瓣,形成变形后咬合在配合件表面,带来了更大的着力区和高夹紧强度,非常适合软性多孔部件的安装,如木材,硬纤维和石膏板。并且可以很好的补偿钻孔公差。

  • 头型:圆顶头
  • 材料主体:铝
  • 材料芯杆:钢

Overlay
FASTEKS® FBR剥离铆钉适用于木材、硬纤维和石膏板等软质和多孔材料。

环槽铆钉

用于盲孔的环槽铆钉钉体可以完美的与配合材料相结合,并在软质的金属和非金属材料中提供可靠的铆接效果。

  • 头型:圆顶头
  • 材料体:铝
  • 材料芯杆:钢

Overlay

F-Bulb/F-Nox铆钉

这两种类型的FASTEKS®铆钉具有坚固锁紧的断茎,可抵抗强烈振动,大闭合头可提供较大的承接面积。防水,耐腐蚀(F-Nox)使其成为船舶行业的理想选择。

  • 头型:圆顶头
  • 材料(本体和芯杆):钢,不锈钢A2

Overlay

F-Lock铆钉

另一种机械式锁紧铆钉被设计成由断茎齐平卡在铆钉头上进行钉体锁紧的方式。因此它可以实现非常高的抗振性能,高剪切力和拉伸强度,具有很大夹紧面积。

  • 头型:圆头、沉头
  • 材料(本体和芯轴):铝/铝,钢/钢

Overlay

F-Bolt铆钉

F-Bolt铆钉采用与F-Lock铆钉相同的机械锁紧设计原理,但F-Bolt的锁紧可从头部侧面得到可视性确认。它具有非常高的抗振性能,高剪切力和抗拉强度,夹紧面积很大。

  • 头部:圆顶头、沉头
  • 材料(主体和芯轴):钢/钢,不锈钢 A2/不锈钢 A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Bolt 铆钉,具有锁紧功能,抗振动,抗拉和抗剪强度

F-Hem铆钉

F-Hem铆钉采用封闭式头部和大承接面设计,适用于薄金属板材。它还可以补偿较大的钻孔公差。齐平铆接钉芯提供非常高的剪切力和拉伸强度。锁定的断茎带来非常高的抗振性能。

  • 头部样式:圆顶头
  • 材料(主体和芯轴):钢/钢,不锈钢A2/不锈钢A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Hem封闭头和大承载面的抽芯铆钉

资料下载

铆接技术手册缩略图

Bossard柏中铆接产品手册

了解更多关于我们广泛的FASTEKS®抽芯铆钉、快速铆钉、铆接工具等产品。

3.2 MB | pdf