铆接技术

FASTEKS® FILKO铆螺母

FASTEKS® FILKO是一种个件,贯穿螺纹的单侧铆接螺母,可以“盲铆”安装而无需二次加工。是一种即使无法接触面板背面,也可以安装固定螺纹的有效解决方案。

特写镜头展示FASTEKS FILKO铆螺母,背景为浅灰色。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

FASTEKS® FILKO是Bossard柏中的一个子品牌,为多种应用提供可靠的铆接解决方案。FASTEKS® FILKO可以提供浮动螺纹,特别是在薄壁部件和空心部件上。拉铆承接力将确保高撕裂强度,提供有三种类型的杆:圆杆、滚花杆和六角杆。此外,我们还为您提供铆螺钉和卡接铆螺母。

特点:

  • 单侧安装
  • 多种应用,既可作为铆螺母,也可作为铆螺钉
  • 由于铆螺母法兰,具有高抗撕强度
  • 可在表面处理的零件中组装
  • 多种头型和材料可选
  • 可使用手动铆枪或液压气动工具进行合理安装
  • 稳定的夹持力卡接螺母。

FASTEKS® FILKO 铆螺母概述

圆杆

两个FASTEKS FILKO圆轴抽芯铆螺母在白色背景上

圆杆铆螺母在一般应用中非常常用。多种头型、端型和材料有不同尺寸可供选择。

  • 头型:平头、齐平头、90°沉头
  • 端型:开口端、闭口端
  • 材料:镀锌钢,厚钝化(RoHs),不锈钢A2和A4

Overlay
两个FASTEKS FILKO圆轴抽芯铆螺母在白色背景上

滚花杆

两个FASTEKS FILKO铆螺母,带有滚花柄,置于白色背景上。

对于防扭矩要求和比紧固件更软的材料,带有滚花杆 的铆螺母非常合适的解决方案。

  • 头部样式:平头、齐平头、90°沉头
  • 端部样式:开口端、闭口端
  • 材料:镀锌钢,厚钝化(RoHs),不锈钢A2和A4

Overlay
两个FASTEKS FILKO铆螺母,带有滚花柄,置于白色背景上。

六角杆

两个FASTEKS FILKO六角柄铆螺母在白色背景上

六角杆 在安装到六角孔中时将提高抗扭出性能。

  • 头部样式:平头、齐平头
  • 端部样式:开口端、闭口端
  • 材料:镀锌钢,厚钝化(RoHs),不锈钢A2和A4

Overlay
两个FASTEKS FILKO六角柄铆螺母在白色背景上

铆螺钉

两个FASTEKS FILKO抽芯铆钉螺钉在白色背景上

具有盲铆螺母的外形,但具有高强度的外螺纹,铆螺柱在制造中提供了灵活性。安装这些紧固件需要一个特殊的鼻件。

  • 头型:平头,沉头
  • 杆型:六角杆,滚花杆
  • 材料:镀锌钢,厚钝化(RoHs)

Overlay
两个FASTEKS FILKO抽芯铆钉螺钉在白色背景上

平头盲插螺母

两个黑色FASTEKS FILKO盲插螺母在白色背景上

平头盲插螺母可以用标准螺丝刀安装。它可以在组装中减震和防振。黄铜嵌件螺母嵌入在氯丁橡胶体中,可用于热或电绝缘。

  • 头型:平头,大平头
  • 材料:黄铜螺纹嵌件,氯丁橡胶体

Overlay
两个黑色FASTEKS FILKO盲插螺母在白色背景上

资料下载

Thumbnail Fasteks Filko 铆螺母手册

FASTEKS FILKO铆螺母 产品手册

FASTEKS® FILKO®是一种个件,贯穿螺纹的单侧铆接螺母,可以“盲铆”安装而无需二次加工。

1.2 MB | pdf