铆接技术

FASTEKS® FBR快速铆钉

当您需要节省时间的铆接解决方案时,FASTEKS® FBR快速铆钉是一个不错的选择。FASTEKS®是Bossard柏中的子品牌,提供适用于多种应用的铆接解决方案。

特写镜头展示浅灰色背景上的金属FASTEKS快速铆钉。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

ASTEKS® FBR快速铆钉预置在芯轴上,并用工具固定。这样可以在不重新装载的情况下进行多次铆接,铆接效率非常高。

因为只需管理芯杆,FASTEKS® FBR快速铆钉非常具有成本优势。一次性芯杆保证了安装工艺的安全性,因为操作员无需确定合适的芯轴或检查芯轴的磨损情况

特点:

  • 快速铆钉(每分钟可安装多达70个铆钉)
  • 节省成本:无断芯,无废料
  • 轻量化解决方案
  • 适用于多种材料

FASTEKS® FBR快速铆钉产品概述

标准速度铆钉

应用FASTEKS标准快速铆钉

由于形成闭合头,FASTEKS® FBR标准快速铆钉实现了高夹紧力。

  • 头型:圆顶头、沉头
  • 材料:铝、钢、不锈钢

Overlay
应用FASTEKS标准快速铆钉

多鼓型铆钉

FASTEKS多速铆钉的应用

具有高夹紧范围 ,FASTEKS® FBR多鼓型铆钉提供良好的承载应力。

  • 头型:圆头,沉头
  • 材料:铝,钢,不锈钢

Overlay
FASTEKS多速铆钉的应用

沟槽式快速铆钉

应用FASTEKS槽型快速铆钉。

FASTEKS® FBR沟槽式快速铆钉采用可焊接/耐焊接的表面涂层,特别适用于电子元件。

  • 头型:圆顶头
  • 材料:铝,黄铜

Overlay
应用FASTEKS槽型快速铆钉。

螺钉式快速铆钉

应用FASTEKS螺钉速度铆钉,可在安装后拧开。

带镗孔螺纹,可在安装后拧下FASTEKS® FBR螺钉式快速铆钉(在铆接过程中将沉头变为平头)

  • 头型:圆头
  • 材料:钢

Overlay
应用FASTEKS螺钉速度铆钉,可在安装后拧开。

间隔快速铆钉

应用FASTEKS Space Speed Rivets于印刷电路板(PCB)。

FASTEKS® FBR间隔快速铆钉可作为间隔柱用于印刷电路板上(板厚为0.8-2.4mm或.03-.09”)

  • 材料:黄铜

Overlay
应用FASTEKS Space Speed Rivets于印刷电路板(PCB)。

资料下载

Thumbnail Fasteks Speed Niete 宣传册

FASTEKS®快速铆钉产品手册

下载Bossard柏中的FASTEKS®快速铆钉产品概览。

981.8 KB | pdf