POP® 开口型抽芯铆钉
POP®开口型抽芯铆钉作为通用型紧固解决方案,适配多种材料组合及头型配置。针对常规承重要求的应用场景,POP®开口型铆钉可实现便捷安装。可选材质包括铝、钢、不锈钢、镍铜合金和铜。
铆接技术
POP®铆接方案可以为钣金和复合材料提供快速简便的组装解决方案,产品包括开口型抽芯铆钉、封闭型抽芯铆钉、多鼓式抽芯铆钉、塑料抽芯铆钉、接地抽芯铆钉、铆螺母、铆钉枪等,满足苛刻应用条件和工艺要求。

POP®是知名的抽芯铆钉品牌,因其在连接两个或多个组件时的高可靠性和效率而成为行业标杆。POP®铆钉具有广泛的适用性,可适配多种不同强度及装配厚度的材料,包括钢材、塑料等。
无论是钢、塑料还是其它不同强度和厚度的材料,您可以从多种抽芯铆钉、芯杆头、铆钉头和铆钉体中选择合适的产品。POP®铆钉产品系列涵盖从软质材料专用铆钉到具有卓越夹紧力与咬合范围的加强型铆钉,提供钢材、不锈钢、铝合金、铜材及镍铜合金等多种材质选择,使其成为跨行业应用的明智之选。

POP®开口型抽芯铆钉作为通用型紧固解决方案,适配多种材料组合及头型配置。针对常规承重要求的应用场景,POP®开口型铆钉可实现便捷安装。可选材质包括铝、钢、不锈钢、镍铜合金和铜。

POP®封闭型铆钉的优势在于其出色的芯轴保持力。由于尾端封闭,这种铆钉特别适用于对密封性要求极高的应用场景,例如需实现防水或耐压密封的环境。可用材料包括铝、钢、不锈钢、镍铜合金和铜。头部样式包括圆头、大法兰和沉头。

作为一款优异的铆接方案,POP® Multi-Grip™多重夹持铆钉可以将多种尺寸的标准铆钉减少为一种Multi-Grip™铆钉。Multi-Grip™铆钉具有宽广的夹持范围,让设计更灵活,有助于降低库存水平,从而实现成本节约。

POP®负载扩散抽芯铆钉 (LSR) 在安装后会在盲侧形成大折叠。此特性提供了更大的承载面,以避免铆钉拉脱或塑料、软质或其它脆性应用材料的开裂。此特性使得POP® LSR铆钉非常适合软质或脆性材料中的组装。

POP®拉花抽芯铆钉非常适合铆接软性或脆性材料,如塑料、橡胶、木材、玻璃钢或层压材料。安装时,主体剥离成4片“花瓣”,将工件固定在一起。这种剥离过程大大减小了工件在安装过程中的受力,保护工件。

POP® Vgrip®铆钉凭借扩展的夹持范围和优质的装配外观,在组装后提供更宽的盲侧覆盖。Vgrip®铆钉通过其大型闭合头的设计,在安装过程中实现更低的芯轴断裂载荷,从而有效降低材料堆叠的轴向负荷。

POP Jack Nut®空心螺母是一种为软质材料(如纸张、玻璃和塑料)安装设计的特殊空心螺母。由于采用开槽设计,带4个支腿的螺纹嵌件可在基材后面形成扩展。

POP Well-Nut®平头铆螺母在组件连接中能够减震和防振,该连接元件由一个嵌入黄铜螺母的氯丁橡胶体组成。

POP®终端标记铆钉是一种特殊的铆钉,具有 1、2 和 4 个接地标志用于防止虚假电流。接地功能可以通过正常的抽芯铆接过程实现。

POP®拉通铆钉(PT铆钉)是广泛应用于电气应用的铆接解决方案。安装后设计为双面埋头,使应用在两侧都平齐。