铆接技术

Tubtara®铆螺母

Tubtara®铆螺母非常适合用于难以触及的区域,因为它们可以从一侧安装。它们为各种材料和应用提供了坚固耐用的紧固连接。

一组不同的Tubtara铆螺母,包括开口和闭口铆螺母,以及带有头下密封的铆螺母。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

Tubtara®拉铆螺母提供三种螺母头型(平头、沉头和小沉头)和三种杆型(圆杆、滚花杆和六角杆),并且有开口型和封闭型两种版本。它们能在薄壁零件和空心型材上形成坚固耐用的螺纹连接,同时显著的铆接凸起设计确保高抗拉拔强度。

当标准方案无法满足需求时,Tubtara®可根据您的应用需求设计并生产特殊的拉铆螺母(例如:多夹持范围拉铆螺母、大法兰面拉铆螺母、加长型拉铆螺母等)。

标准BN4575 Tubtara拉铆螺母-Bossard柏中

Tubtara®开口铆螺母

Tubtara®开口型拉铆螺母可用于在薄板、厚板、型材、复合材料或塑料中形成坚固可靠的螺纹连接,适用于因材料太薄、太软、太脆或太硬而无法直接攻丝的场合。Tubtara®开口型拉铆螺母同样适用于现场维修和维护工作。

应用领域

  • 航空航天  
  • 汽车与电动汽车  
  • 卡车和挂车
  • 白色家电  
  • 电子产品  
  • 通用工业  
  • 铁路运输
  • 食品行业 
  • 暖通空调  
  • 化工行业
  • 海事与海洋工程
  • 医疗设备
  • 农业与工程机械
  • 铁路  
  • 可再生能源  
  • 通信行业

产品特点

  • 单侧安装
  • 与板材或型材中攻螺纹相比,装配成本更低
  • 可应用于任何钣金件或复合材料的连接场合
  • 安装简便,节省操作成本
  • 实现永久性的机械紧固连接
  • 保护工件在安装过程中不变形或损伤
  • 提供铝、碳钢和不锈钢(304 和 316)材质
  • 可在近边缘的位置安装
  • 提供六角形、圆形和滚花形杆身结构选择

特写Tubtara封闭端铆螺母,带蓝色底部密封,确保水气密性。

Tubtara® 封闭型铆螺母

Tubtara®封闭型拉铆螺母适用于在薄板、厚板、型材、复合材料或塑料中建立坚固可靠的螺纹连接,尤其适用于材料因过薄、过软、易碎或过硬而无法直接攻丝的场合。

应用领域

  • 航空航天  
  • 汽车和电动汽车  
  • 白色家电
  • 电子产品  
  • 通用工业  
  • 铁路运输
  • 食品行业
  • 暖通空调  
  • 化工行业
  • 海事与海洋工程
  • 医疗设备
  • 卡车与挂车
  • 农业与工程机械

产品特点

  • 单侧安装
  • 与板材或型材中攻螺纹相比,装配成本更低
  • 可应用于任何钣金件或复合材料的连接场合
  • 安装简便,节省操作成本
  • 实现永久性的机械紧固连接
  • 保护工件在安装过程中不变形或损伤
  • 提供铝、碳钢和不锈钢(304 和 316)材质
  • 可在近边缘的位置安装
  • 封闭型版本(亦可选配螺钉头下方密封圈)具备高达 IP67 和 IP68 的防水防尘密封性能
  • Tubtara® 铆螺母提供六角形、圆形和滚花形杆身结构选择

特写镜头展示Tubtara铆螺母,平头和密封圈,全六角柄和封闭端。

Tubtara® 特殊铆螺母

Tubtara®铆螺母可根据您的具体应用需求进行个性化定制。凭借我们专业的技术积累和Tubtara®研发部门的支持,我们几乎能满足所有应用场景的特殊要求。目前,Tubtara®已成功开发出以下定制化铆螺母产品:

  • 更高的抗旋转扭矩,提升防松性能
  • 间隔功能
  • 视觉识别
  • 受控变形设计以适配塑料与复合材料应用
  • 更大夹持范围
  • 高抗振性能,防止螺钉松脱

应用程序

  • 航空航天  
  • 汽车和电动汽车  
  • 白色家电
  • 电子产品  
  • 通用工业  
  • 铁路运输
  • 食品行业
  • 暖通空调  
  • 化工行业
  • 海事与海洋工程
  • 医疗设备
  • 卡车与挂车
  • 农业与工程机械

功能

  • 设计几乎没有限制  
  • 单面安装  
  • 与板材和型材中的螺纹成型相比,装配成本低  
  • 可用于任何板材或复合材料的应用安装  
  • 简易装配节省运营成本  
  • 永久机械紧固  
  • 装配时保护工件不变形或损坏  
  • 提供铝、钢和不锈钢(304和316)材质  
  • 即使在靠近边缘的应用中也可安装 
  • 封闭端版本(也可带有头下密封)可提供IP67和IP68的密封性  
  • Tubtara® 铆螺母提供六角形、圆形和滚花体