防松解决方案

锁紧和防松紧固件

Bossard柏中提供多种防松紧固件以满足对安全性和防松要求较高的应用,即使在高振动应用环境下也能保持稳定的夹紧力,包括防松垫圈、锁紧螺母、防松螺栓和防松功能性涂层等。


用于紧固的不同类型的固定和防松元件
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

据调查,紧固连接失效80%是由不正确的设计或装配工艺造成的,18%来源于腐蚀,只有2%是由紧固件质量造成的。为实现安全可靠的紧固连接,设计者通常会通过增加螺纹或接触面的摩擦力、机械锁固等方式实现防松。

为增加螺纹摩擦力,大多数设计者会在螺纹处添加尼龙贴片,但尼龙贴片增加了螺纹安装时的机械间隙,往往不能实现有效防松。另一种方法是由某著名品牌提供的依靠化学活性加压的方法来提高螺纹的压紧力和摩擦力。增加螺栓接触面的摩擦力,我们可以在头部下端设计锯齿花纹,通常在头部使用法兰面以增大接触面积。也可以使用带锯齿花纹的垫片增大摩擦力。

锁紧和防松紧固件的类型

防松自锁紧固件种类繁多,包括防松垫圈、锁紧螺母以及具有特殊防松性能的多功能螺钉等。常见的防松原理包括:

  • 通过摩擦力防松
  • 通过机械锁紧防松
  • 通过预紧力防松

除了这些机械解决方案外,还可以通过特殊粘合剂实现防松。

寻找正确的防松紧固件  

正确的防松解决方案可能因应用而异,我们帮助您为特定应用需求找到合适的选择。我们在全球拥有众多品牌合作伙伴,为您提供全面的固定和防松紧固件:

锁紧和防松品牌紧固件

此处列出的产品可能并非在所有国家都有供应。如有疑问,请联系我们