锁定和防松
ecosyn® SEF六角组合螺母
Bossard柏中的ecosyn® SEF一种SEMS多功能紧固件,将自锁螺母与锥形弹簧垫圈以及大接触面垫圈组合在一起,特别适用于高电压条件下导电触点的安全连接,也适合纯机械性连接。

防止松动
当振动或外部载荷作用于夹紧点时,ecosyn® SEF 的特殊螺纹已可靠地证明其在防止接触螺钉连接松动方面的有效性。集成的锥形弹簧垫圈防止预紧力的损失。此外,平垫圈较大的接触面降低了表面压力,并能有效地在长孔中预紧力传输。同时,垫圈减少了由于反复组装而导致的表面凹痕,从而确保电流的完美传输。
虽然这种自锁螺母是为高电压条件下导电触点的安全连接而设计的,但它也非常适合纯机械连接。
ecosyn® SEF的应用与优势
应用程序
ecosyn® SEF螺母特别适用于电气触点、开槽螺钉连接和受振动的连接。例如:
- 电动汽车
- 轨道车辆(如电力电子设备)
- 具有安全相关连接的电气设备
- 高压电池
- 变压器
- 开槽连接(例如用于调节)
- 随温度波动膨胀系数较大的复合有色金属
- 与铝、铜或高沉降软材料制成的部件螺纹连接
功能
- 专为高压和低压应用中的接头而设计
- 久经考验的防松动保护
- 针对沉降现象的高补偿能力
- 高效装配的多功能解决方案
- 较大覆盖区适用于较大通孔