固定和防松

FASTEKS® PRECISKO 高精度锁紧螺母

主轴、轴和车轴的顺畅运行需要非常高的精度。FASTEKS® PRECISKO高精度锁紧螺母可确保这些螺纹连接所需的预紧力,实现有效和可靠的防松。

三种不同尺寸的FASTEKS Precisko高精度锁紧螺母在浅灰色背景上。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

FASTEKS® PRECISKO高精度锁紧螺母适用于空间狭小的应用场合。只需一次夹紧操作,即可对端面和螺纹进行磨削(RS/AS)或精车(DRS/DAS)。磨削型的轴向跳动精度为 0.002 mm,车削型的轴向跳动精度为 0.01 mm。

根据类型的不同,我们的高精度锁紧螺母具有径向或轴向机械锁紧功能,以防止松动。带有车削螺纹轮廓的夹紧钉可确保可靠的扭转保护,以保证预紧值。FASTEKS® PRECISKO高精度锁紧螺母可重复使用。

FASTEKS® 防松螺母的特点:

  • 高跳动精度
  • 轴向或径向锁紧
  • 可重复使用