锁紧和防松垫圈

NORD-LOCK®洛帝牢楔形制锁垫圈,螺栓连接的安全保障

Bossard柏中提供的NORD-LOCK®洛帝牢楔形锁紧垫圈粘接成对,利用拉伸应力而不是摩擦力来确保处于振动与动态载荷下关键性螺纹连接的安全牢固,防止在极端振动和动态负载下意外松动。

两片黑色Nord-Lock楔形锁紧垫圈,即使在振动和动态负载下也能提供最大防松安全性。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

Nord-Lock®防松垫圈的工作原理?

Nord-Lock®洛帝牢发明了楔形锁紧技术:楔形制锁垫圈的内侧有楔形表面,外侧有径向肋。楔形的设计使得楔形表面的角度始终大于螺纹角度。当螺钉或螺母被拧紧时,垫圈的径向肋以锁紧方式嵌入配合表面。

成对的垫圈牢固地嵌入其位置,只有楔形表面之间的运动是可能的。即使是螺钉的最小转动也会由于对齿面的楔形效应而增加预紧力——螺钉自锁。

一张图片展示了一颗螺钉,配有Nord-Lock垫圈,突出了它们的机械连接和功能。

Nord-Lock®洛帝牢原创垫圈

由于对齿面相互咬合的角度(α)大于螺纹的升角(β),任何的螺栓/螺母的旋转会被对齿面的楔效应阻止。  

应用领域

  • 通用工程
  • 钢结构
  • 农业和林业机械
  • 汽车制造
  • 风力发电机
  • 采矿设备
  • 轨道交通
  • 交通管理系统

功能

  • 最大安全性可达螺钉质量12.9
  • 简单的组装和拆卸
  • 可靠的防松安全性
  • 与螺钉同温域工作
  • 可重复使用
  • 表面友好
  • 即使在极端振动和动态应力条件下也能锁紧螺钉

一张图片展示了一颗螺钉,配有Nord-Lock垫圈X系列,突出其机械连接和功能。

Nord-Lock®洛帝牢X系列垫圈

Nord-Lock® X系列锁紧垫圈是面临极端震动情况,具有松弛风险,需要需要额外保护时的明智选择 。该系列垫圈结合了Nord-Lock®楔形制锁技术和创新的弹簧效果,提供卓越的安全性,防止螺栓松动或松弛。

楔形效应防止因振动和动态载荷引起的螺栓松动。弹簧效应 (Fs) 抵消了螺栓的松弛运动,防止接头中预紧力的损失。

应用领域

Nord-Lock®的X系列防松垫圈即使在极端应用中也能保持螺纹连接的安全性,例如:

  • 材料在热循环过程中膨胀和收缩
  • 由于油漆或粉末涂层而导致的沉降
  • 在软金属、复合材料和聚合物上的强烈振动
  • 由于多个夹紧部件而导致的松弛
  • 夹紧长度短的接头
  • 垫圈接头中的夹紧负载损失

产品优势

  • 防止螺栓连接松动,并补偿由于沉降和松弛造成的预紧力损失
  • 即使是夹紧长度较短的连接,也能可靠锁紧
  • 通过定义和均匀的摩擦实现精确的预紧力
  • 提供多种尺寸(公制和英制)
  • 高耐腐蚀性(根据ISO 9227标准,盐雾测试至少1,000小时)
  • 可承受-40°C至150°C的环境
  • 适用于8.8和10.9级的螺栓
  • 可重复使用(取决于使用条件)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Nord-Lock® 垫圈的安装和性能

预装配的垫圈需成对安装,楔形斜面必须相互对应。螺栓连接须使用标准工具,按照扭矩规范进行紧固。

符合DIN 65151的容克振动测试(横向振动测试)展示了Nord-Lock®楔形锁紧垫圈在保持夹紧载荷方面的卓越性能。

一张展示Nord-Lock垫圈Junker测试的图表。
Overlay
一张展示Nord-Lock垫圈Junker测试的图表。

资料下载

Thumbnail Nord-Lock 手册

Nord-Lock®洛帝牢防松垫圈 产品手册

下载我们的手册,了解更多信息和Nord-Lock®洛帝牢防松垫圈的技术信息。

713.9 KB | pdf
红色巴士正在建造中

成功案例

Safe Buses with Nord-Lock®

在公共交通中,可靠性和安全性至关重要。因此,我们为客户HESS提供了Nord-Lock®的特殊车轮锁紧螺母,以满足该项目的特别高要求。

了解更多