螺纹嵌套

KEENSERTS®插销螺套

Bossard柏中提供的KEENSERTS®高强插销螺套套配有特殊锁定功能的插销,即使在重型应用中也能避免旋转和振动。

Keenserts高强度金属螺纹嵌件的特写,配有4个特殊锁键,性能卓越。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

KEENSERTS®插销螺套是防止机械或精密工程、航空和航天等领域的螺纹被破坏的解决方案。由不锈钢(1.4305 / AISI 303)制成,它们极其耐用,能够轻松承受多次松紧循环。   

KEENSERTS®插销螺套是轻金属、钢或铸铁应用的明智选择。此外,它们还可以作为昂贵组件中损坏螺纹的简单高效替代品。

手握Keenserts螺纹嵌件

特殊锁键技术

KEENSERTS®插销螺套预装有特殊锁键,这些锁键将插件固定到位,从而防止即使在重载应用中也不会松动。根据螺纹尺寸,锁键插件可提供两键或四键锁定,具有常规或自锁螺纹。

KEENSERTS®插销螺套插入件的优势

  • 安装简便
  • 高度耐用
  • 高效修复损坏的螺纹
  • 预装锁键

KEENSERTS®插销螺套介绍

螺纹嵌套带2个锁键

带有2个锁键的螺纹嵌件,白色背景。
  • 可用的标准内螺纹尺寸:M3x0.5(类型 KNCM)、M4x0.7(类型 KNCM)、M5x0.8(类型 KNM 和 KNHM)、M6x1.0(类型 KNM 和 KNHM)  
  • 材料:不锈钢 1.4305  
  • 可根据要求提供其他类型 

Overlay
带有2个锁键的螺纹嵌件,白色背景。

螺纹嵌套带2个锁键,防松

白色背景上的自锁式Keenserts螺纹插入件,带有2个锁键。
  • 可用的标准内螺纹尺寸:M5x0.8(类型 KNML 和 KNHML),M6x1.0(类型 KNML 和 KNHML)  
  • 材料:不锈钢 1.4305,表面处理为 Molykote®  
  • 可根据要求提供其他类型 

Overlay
白色背景上的自锁式Keenserts螺纹插入件,带有2个锁键。

螺纹嵌套带4个锁键

白色背景上的四锁键螺纹嵌件。
  • 可用的标准内螺纹尺寸:M8x1.25(类型 KNM 和 KNHM)、M10x1.50(类型 KNM 和 KNHM)、M12x1.75(类型 KNM 和 KNHM)和 M16x2.00(类型 KNHM) 
  • 材料:不锈钢 1.4305 
  • 可根据要求提供其他类型 

Overlay
白色背景上的四锁键螺纹嵌件。

螺纹嵌套,四键锁,自锁

带有4个锁键的螺纹嵌件,自锁,白色背景
  • 可用的标准内螺纹尺寸:M8x1.25(类型 KNML 和 KNHML)、M10x1.50(类型 KNML 和 KNHML)、M12x1.75(类型 KNML 和 KNHML)和 M16x2.00(类型 KNHML) 
  • 材料:不锈钢 1.4305,表面处理为 Molykote®  
  • 可根据要求提供其他类型

Overlay
带有4个锁键的螺纹嵌件,自锁,白色背景

KEENSERTS® 安装工具


白色背景上的各种螺纹嵌件工具和设备。

我们为您提供安装KEENSERTS®螺纹嵌套的合适工具。在我们的电子商店中可以找到手动安装工具和液压气动动力工具以及必要的设备。

Overlay

白色背景上的各种螺纹嵌件工具和设备。

下载更多关于KEENSERTS®紧固件的信息

锁紧嵌件手册缩略图

锁紧螺套手册

在我们的手册中查找有关锁紧嵌件的更多信息和技术细节。

421.6 KB | pdf