TAPPEX®螺纹嵌套产品介绍
TRISERT® 螺纹嵌套

TRISERT® 自攻螺套保证了干净、无屑的内螺纹。无头螺纹嵌套的一个独特优势是可以双面使用。
- 螺纹尺寸:M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, 和 M10
- 型号:有头和无头
- 安装:旋入式
- 材料:黄铜
TRISERT-3® 钢制自攻螺套用于轻合金和塑料

TRISERT-3® 自攻螺套满足最苛刻的要求,使其成为医疗和生命科学应用或海洋或食品行业的理想选择。
- 螺纹尺寸:M3、M4、M5、M6、M8 和 M10
- 型号:小头
- 安装:旋入式
- 材料:钢,不锈钢 303 可比 1.4305 和不锈钢 316 可比 1.4401
FOAMSERT® 木材和泡沫用螺纹嵌件

FOAMSERT® 螺纹嵌套是用于泡沫和木材预钻孔的特殊自切割嵌套。
- 螺纹尺寸:M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, 和 M8
- 型号:有头和无头
- 安装:旋入式
- 材料:黄铜
MULTISERT® 压入式螺纹嵌套用于塑料

MULTISERT® 螺纹嵌套特别适用于热塑性材料。它们带有内螺纹和专利的倒钩设计,确保高拔出性能。
- 螺纹尺寸:M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, 和 M12
- 型号:有头和无头
- 安装:压入、超声波嵌入或热插入(局部熔化塑料)
- 材料:黄铜
MICROBARB® 压入式螺纹嵌套用于塑料

MICROBARB® 螺纹嵌套是MULTISERT® 嵌套的一个子组,具有相同的特性,但整体长度较短。它们非常适合用于薄壁材料。
- 螺纹尺寸:M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, 和 M10
- 型号:带头
- 安装:压入式
- 材料:黄铜
HIMOULD® 螺纹嵌套用于嵌入成型

HIMOULD® 螺纹嵌套由黄铜制成,适用于模塑和铸造组件。由于壁薄,HIMOULD® 可以直接插入注塑模具并进行包覆成型。这些嵌件用途广泛,可用于热塑性和热固性模塑件。
- 螺纹尺寸:M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, 和 M12
- 型号:通孔螺纹或螺柱孔螺纹
- 安装:模内成型
- 材料:黄铜
螺纹嵌套安装工具

我们还为您提供安装螺纹嵌套的合适工具和设备。在我们的电子商店中查找我们全面的工具组合。