FASTEKS® WELKO螺柱焊紧固件概述
焊接螺柱

- 材料:不锈钢 A2,钢 37-3,镀铜,铝 EN AW-AlMg3
- 螺纹尺寸:M3 到 M8
- 其他版本可根据要求提供
焊接销

- 材料:不锈钢 A2,钢 37-3,镀铜,铝 EN AW-AlMg3
- 螺纹尺寸:M3 到 M8
- 其他版本可根据要求提供
焊接衬套

- 材料:不锈钢 A2,钢 37-3,镀铜,铝 EN AW-AlMg3
- 螺纹尺寸:M3 到 M5
- 其他版本可根据要求提供
接地标签

- 材料:不锈钢 A2,钢 37-3,镀铜,铝 EN AW-AlMg3
- 设计:L 型,U 型
- 其他版本可根据要求提供
绝缘紧固件

可提供多种形式和材料,例如:
- 杯头绝缘钉 – 钉子:37-3号钢,镀铜,带轴绝缘
- 杯头绝缘钉 – 圆盘:37-3号钢,镀锌
- 锥形绝缘钉:不锈钢A2,37-3号钢,镀铜
- 绝缘夹:不锈钢1.4301,36-2号钢,镀锌
- 其他版本可根据要求提供