轻量化紧固技术

MM-Welding®超声波焊接轻质材料

使用Bossard柏中创新的超声波焊接技术,为复合材料或轻质材料的紧固连接提供解决方案。

一组不同的MM-Welding紧固件,用于通过超声波焊接连接复合材料和轻质材料。
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

探索MM-Welding®轻量化紧固技术

视频:使用超声波能量焊接轻质材料 - MM-Welding®

MultiMaterial-Welding®超声波焊接是一种创新的紧固技术,利用超声波能量将特殊设计的塑料件,焊入EPP、PET等发泡材料、蜂窝材料、三明治结构夹芯材料、碳纤维或玻纤增强塑料、以及热塑性塑料中,形成螺纹连接点或对这些材料进行局部硬度增强,以实现这些材料和别的材料之间的螺纹连接。

产品优势

赋能人员图标

高强度连接

时钟图标

快速连接

检查图标

安装简单,无废气废渣

分析图标

品质监控


经过验证的生产力 - 拇指向上图标被箭头环绕

技术成熟

MM-Welding®产品介绍

LiteWWeight® Pin

轻量化泡沫蜂窝结构中安装的MM-Welding LiteWWeight Pin的可视化。

LiteWWeight Pin系列紧固件用于在PHC蜂窝芯三明治结构的板材或类似结构的材料上紧固连接,无需在板材上预开孔,可在1-2秒内完成安装,典型应用包括乘用车后备箱地板、衣帽架或车顶板等。

特点:

  • 可以和别的功能性塑料件做集成
  • 深度热熔铆接入PHC蜂窝板材料中,具有超过1,000 N的抗拔出力
  • 大多数情况下无需预钻孔
  • 可以穿透毛毡等装饰材料
  • 可以直接安装在材料边缘

Overlay
轻量化泡沫蜂窝结构中安装的MM-Welding LiteWWeight Pin的可视化。

LiteWWeight® Lotus

黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus紧固件用于超声波焊接,背景为白色

LiteWWeight Lotus 应用于乘用车内饰织物,典型应用包括汽车地毯、隔热板、轮拱内衬、车顶棚内衬和 NVH毛毡材料。

特点:

  • 非常快的安装时间
  • 适用于织物和热塑性塑材料连接
  • 密集而细小的尖齿深入焊接入材料内部,因而具有很高的抗拉强度
  • 可以与其它功能性零件集成为一个部件

Overlay
黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus紧固件用于超声波焊接,背景为白色

LiteWWeight® Lotus Abalone

用于安装汽车地垫紧固件夹组件的黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone紧固件

LiteWWeight Lotus Abalone主要为汽车地毯和脚垫的连接而开发,该方案不需要在地毯上开孔,可以单面焊接在地毯上,不需要传统地毯卡扣的子母扣设计,仅需1个塑料卡扣,以节约成本。

特点:

  • 缩短安装时间,加快生产节拍
  • 由于安装过程更快、更简单而节省成本
  • 一个零件取代子母扣设计的两个零件
  • 无需预钻孔,因此没有钻孔公差,也没有孔变大和夹子松动的风险
  • 没有脚垫移动的风险
  • 无开孔,地毯背面可以实现更好的隔音效果
  • 无开孔,消除水分/湿气通过地毯泄漏至驾驶舱内部的风险
  • 只需单面焊接

Overlay
用于安装汽车地垫紧固件夹组件的黑色MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone紧固件

LiteWWeight® zEPP

MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP 紧固件位于黄色泡沫塑料中已安装紧固件的切口前。

LiteWWeight zEPP用于发泡材料(发泡EPP/PET)的紧固连接,无需预开孔,安装过程仅需1秒,快速高效。可部分替代传统的预埋及粘胶方案,适用于不同密度的EPP材料(30g/l-200g/l)。

特点:

  • 紧固件的材质为PP,可以与EPP材料完全热熔为一体,具有高拔出强度
  • 由于 MM-Welding 的特殊“防止水平转动”几何形状,可以实现非常高的扭矩传递
  • 完全焊接入发泡材料中,表面平齐
  • 也可以在材料边缘进行安装
  • 可以与其它功能性零件一体化集成
  • 无需预钻孔

Overlay
MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP 紧固件位于黄色泡沫塑料中已安装紧固件的切口前。

LiteWWeight® 双销

用于紧固聚丙烯蜂窝板的黑色MM-Welding LiteWWeight®双销,甚至可以在这些结构中创建金属螺纹。

用于三明治结构的板材连接,三明治结构的芯材可以是蜂窝芯(PP蜂窝、芳纶蜂窝、铝蜂窝等)或各种发泡芯材(发泡PET/XPS/PVC等),该方案需要在板材表面预开孔。

特点:

  • 设计多样性:可以包含通孔、螺纹孔或金属嵌件(M3–M8)
  • 可以完全焊入到基材中,表面平齐
  • 深度焊入蜂窝材料中,可实现约2,000 N的抗拔出力

Overlay
用于紧固聚丙烯蜂窝板的黑色MM-Welding LiteWWeight®双销,甚至可以在这些结构中创建金属螺纹。

InWWerse® 紧固件

一种金属MM-Welding InWWerse紧固件,用于将螺纹基材牢固地锚定到热塑性材料上。

用于热塑性塑料薄板连接,在超声波能量作用下,热塑性塑料板与InWWerse® Fastener接触的位置热熔,融化的液态塑料通过小孔流出,然后又快速冷却,固化后的塑料将InWWerse® Fastener牢固的铆在塑料板上,安装过程仅1-2秒,安装完成后即可实现较大抗拉拔力,且不会在塑料薄板的另一面留下焊痕,可用于汽车内饰件的A面连接,可部分替代粘胶方案。

特点:

  • 抗拉强度高达1000 N
  • 适用于所有热塑性纤维增强塑料,包括碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等
  • 在热塑性塑料上形成一个螺纹连接点,可以立即进行安装,与粘胶工艺相比节省胶水固化时间
  • 无需预钻孔或通孔

Overlay
一种金属MM-Welding InWWerse紧固件,用于将螺纹基材牢固地锚定到热塑性材料上。

InWWerse® Disc

特写镜头展示MM-Welding InWWerse Disc紧固件,用于连接传统上不可焊接的塑料组件,不会在另一侧留下痕迹。

InWWerse® Disc的作用原理和InWWerse® Fastener类似,该紧固件被放置于两块塑料薄板之间,实现两块塑料薄板紧固连接,安装后塑料薄板表面无焊痕,可用于汽车内饰件的A面连接,可部分替代粘胶方案。

特点:

  • 表面无焊接痕迹
  • 抗拉强度高
  • 适用于纯热塑性塑料或纤维增强热塑性材料
  • 工艺成熟可靠

Overlay
特写镜头展示MM-Welding InWWerse Disc紧固件,用于连接传统上不可焊接的塑料组件,不会在另一侧留下痕迹。

下载更多信息

缩略图 MM-焊接手册

MultiMaterial-Welding® 手册

了解更多关于MM-Welding技术的信息,并探索其提供的创新紧固选项。

2.4 MB | pdf
超声波焊接工艺用于快速可靠地紧固复合材料和轻质材料

成功案例

飞机的轻量化热塑性材料零部件的紧固连接

我们的客户Plastika Balumag正在寻找将热塑性材料零部件安装在飞机上的紧固方案,具有挑战性的要求需要创新技术。

阅读更多