焊接技术

Tucker®螺柱焊接

Tucker®螺柱焊接是一种拉弧式螺柱焊接系统,适用于手动、半自动和全自动应用。Tucker®是STANLEY Engineered Fastening的旗下品牌。

浅灰色背景上的三种不同类型的Tucker焊接螺柱
前往在线商店
Overlay
两为工程师在讨论非标紧固件和零部件的设计

拉弧螺柱焊接 

Stanley® Tucker螺柱焊接技术是一种经济高效的拉弧焊接工艺。无论是手动、半自动还是全自动,所有工艺流程都根据电气和机械参数进行监控。Tucker®系统使用焊接螺柱和卡扣代替传统的孔和螺钉。  

螺柱焊接提供众多优势:  

  • 可以实现单面接入  
  • 线性电机导向的螺柱焊接枪和焊接头  
  • 无需打孔的紧固  
  • 防水和防气密  
  • 灵活的系统解决方案,具有短周期和低成本优势
  • 过程监控
三颗Stanley Tucker标准法兰焊接螺柱的特写镜头
特写两根Stanley Tucker焊接销钉
三颗Stanley Tucker无螺纹焊接螺柱的特写镜头
三种不同Stanley Tucker铝焊钉的特写镜头
Overlay

1

/4
三颗Stanley Tucker标准法兰焊接螺柱的特写镜头
  • 三颗Stanley Tucker标准法兰焊接螺柱的特写镜头
  • 特写两根Stanley Tucker焊接销钉
  • 三颗Stanley Tucker无螺纹焊接螺柱的特写镜头
  • 三种不同Stanley Tucker铝焊钉的特写镜头

Tucker SWS®螺柱焊接系统

Tucker®螺柱焊接系统采用线性电机技术,具备过程监控的焊接顺序和集成的直角检测,实现精确定位。其高可靠性和坚固紧凑的设计,使其成为各种应用中生产工艺的理想选择。因此,Tucker®螺柱焊接非常适合手动、半自动以及全自动的生产应用。  

Stanley® Tucker系统由以下组件组成:  

控制器与能源系统

Tucker螺柱焊接控制器单元用于白色背景上的拉弧螺柱焊接

控制器是SWS系统的核心,它控制焊接能量和螺柱运动。它还支持过程监控,包括实时文档记录。能源系统可配置五个焊接输出端口,确保高效节能运行。

Overlay
Tucker螺柱焊接控制器单元用于白色背景上的拉弧螺柱焊接

进料器

Tucker螺柱焊接送料单元,用于将焊接螺柱送入螺柱焊接系统。

控制器是 SWS 系统的核心,它控制焊接能量和螺柱运动。它还支持过程监控,包括实时文档记录。能源系统可配置五个焊接输出端口,确保高效节能运行。

Overlay
Tucker螺柱焊接送料单元,用于将焊接螺柱送入螺柱焊接系统。

焊接头

特克螺柱焊接机器人手臂及其焊接头的特写镜头

焊接机头适用于钢材应用,且具备气体辅助焊接功能,适合铝材、铬镍合金材料以及高强度钢的焊接。可实现低飞溅焊接效果。根据需求,可为不同应用灵活选择多种配置选项。

Overlay
特克螺柱焊接机器人手臂及其焊接头的特写镜头

螺柱焊枪

黑色Tucker螺柱焊枪用于手动拉弧螺柱焊接,背景为白色。

手动焊枪适用于半自动和手动应用。所有Tucker®焊枪都使用线性电机,并配备集成的直角传感器,有助于提高焊接质量。  

Tucker螺柱焊枪能够对铝或CrNi材料和高强度钢等材料进行钢焊和气体辅助焊接。  

Overlay
黑色Tucker螺柱焊枪用于手动拉弧螺柱焊接,背景为白色。

其它设备选项

Tucker螺柱焊接表面清洁系统CleanJet

我们提供额外的技术和选项,以改善您的生产流程并满足复杂的要求。Tucker SWS 系统有众多扩展可供选择,包括:

  • 例如,铝材应用中的 CleanJet 表面清洁系统
  • TSD 螺柱分拣装置,用于减少焊接工具数量
  • TCS 清洁站可延长焊接工具的使用寿命
  • 软管包和电缆布线系统可减少维护间隔
  • 螺柱测试工具

Overlay
Tucker螺柱焊接表面清洁系统CleanJet