为何选择Bossard柏中的特殊零件

精简供应商
减少合作供应商数量,削减不必要的成本。
工程技术服务
利用我们工程师在紧固技术方面的专业知识,为您的产品研发或设计带来有价值紧固或装配方案。
始终如一的品质
我们只与符合严格标准的供应商合作,以确保产品质量上乘。
B和C类物料智能管理
我们的智能工厂物流服务进一步优化您的供应链。
灵活的交货数量
无论您需要大量还是少量零部件,我们都能满足您的需求。
释放更多流动资金
减少库存,精简流程,释放更多流动资金用于更重要的投入。
定制化零部件
您是否需要满足特定要求的非标准紧固件或零部件?我们根据您的要求确定制造工艺,并从我们全球供应体系中为您甄选合适的制造商。Bossard柏中提供机加工定制化零件,包括车削件、铣削件等,多种材料、不同批量以及不同表 面处理可供选择。


减少合作供应商数量,削减不必要的成本。
利用我们工程师在紧固技术方面的专业知识,为您的产品研发或设计带来有价值紧固或装配方案。
我们只与符合严格标准的供应商合作,以确保产品质量上乘。
我们的智能工厂物流服务进一步优化您的供应链。
无论您需要大量还是少量零部件,我们都能满足您的需求。
减少库存,精简流程,释放更多流动资金用于更重要的投入。
我们深知独特的挑战需要量身定制的解决方案。我们的特种零部件和定制紧固件帮助精简供应链、降低成本,并确保稳定的质量。作为“一站式”服务提供商,我们提供以下定制紧固件和特殊零部件:
根据批量大小、交货时间、材料规格或制造公差,我们会为您选择合适的生产工艺,确定理想的零部件定制解决方案。
当您需要精度高,公差小和形状复杂的工件时,通常建议使用车、铣和钻的金属切削工艺。Bossard柏中提供各种常见车削件和铣件,可供应各种材料、批量、直径以及表面处理, 为您的产品提供合适的零部件。
材料:
成型件的特点是材料利用率高,加工时间短,强度高,且成本效益高。材料、装配方式、制造公差和其它相关要求决定了一个特殊零件是由冷锻还是由热锻进行生产的。
热锻部件材料:
冷锻部件材料:
紧固件、垫圈和许多其它机械设备制造零件都会通过冲压和折弯技术成型。对于冲压和折弯零件,我们可为您提供所有目前适用的制造工艺,以及所有可能的尺寸和表面涂层。我们的合作伙伴是这一领域的制造专家,可满足您的特定需求。
材料:
根据零件的几何形状,也可根据要求使用激光、等离子或水切割进行小批量生产。

您想提高工艺可靠性同时降低连接总成本吗? Bossard柏中提供了超过150种不同的涂层和后处理方法。
无论是防腐保护、摩擦系数优化、外观处理、提高耐磨性,还是其它原因和应用,我们的专家可以为您的产品选择合适的解决方案。

对目录产品或标准件的机械二次加工,往往是实现中小批量生产较快和较经济的解决方案。

功能性涂层是一种针对螺钉和螺母等具有机械应力紧固件的系统性解决方案。根据涂层的不同,它们可以承担锁紧、固定(浮动)、夹持或密封功能。
按照您的包装要求,采购组装完好并经过测试的组件。从简单的小型组件到机电元件。这为您省去很多装配步骤,让您将更多精力投入到最终装配技术中。
我们将按照您的应用需求,与您通力合作,共同开发合适的定制化零部件。