15-85定律

紧固件的总拥有成本(TCO)

为了更好地解释紧固行业的总持有成本TCO,我们采用冰山模式做一个比喻。紧固件的采购成本大约只占总成本的15%,剩余85%的隐藏成本来自研发、采购、测试、库存、装配及物流等环节。这些中间环节间接提高了紧固件的整体成本。

冰山可视化解释紧固行业中关于TCO的15/85法则。

业内经验显示,超过50%的成本可以在物流和工程研发方面得到节约,而且能够对产品的生命周期成本产生深远的影响。Bossard柏中充分意识到这一挑战,正不断在智能物流、工程研发、智能装配等方面降低最终产品的TCO总成本。这就是我们所说的“15-85”定律。

用以下解决方案“打破”冰山

紧固件的成本

我们的仓库中有超过 1,000,000 种不同的螺丝、螺帽、铆钉、垫圈等紧固件。
探索我们的产品 >

开发与设计

在产品设计的早期阶段?Bossard柏中专业产品设计服务可以为您的产品研发提供技术支持。
了解更多 >

采购

为您的产品选择合适的紧固件至关重要。为了提升您的优势,我们的专家随时为您服务,以优化您的供货商体系。
了解更多 >

物流和处理

您的工厂越智能,您的可持续发展优势就越大。Bossard柏中的智能工厂物流是实现供应链无缝连接的关键所在。
了解更多 >

订购和存储

通过ARIMS交互式供应链平台,可使您完全掌控您的物料流,追踪您的订单、交互式管理您的库存并提供智能分析。这些功能可提高供应链的可预测性和效率。
了解更多 >

质量保证

Bossard柏中具有获得ISO/IEC 17025认证的工程实验室和先进的测量和测试设备,通过我们优质的实验室服务,确保您的产品质量,降低您的风险。
了解更多 >

预组装和装配

您创造了伟大的产品。Bossard柏中 装配技术专家服务可帮助您找到正确的紧固件解决方案,并通过缩短产品上市时间,使您的公司更具竞争力。
了解更多 >