装配技术服务

值得信赖的工程服务优化您的紧固连接设计

冰激凌要趁早享用,融化了就不再美味。产品创新亦是如此,抢先进入市场无疑能带来巨大优势。您可以将紧固件相关的问题交给Bossard柏中,从而将更多精力和时间投入产品创新、研发和生产,加快新产品的上市时间。

通过严格的测试和数据帮助客户选型合适的紧固件方案-Bossard柏中

从新产品研发的那一刻起,我们就为您选择合适的紧固方案,并为您提供相应的紧固件产品,以确保您的紧固连接方案符合质量和安全性标准。我们的“装配技术服务”提供以设计、优化和培训为中心的工程服务,确保您的紧固解决方案满足高质量标准并采用最新技术。

2分钟了解装配技术服务

视频:将紧固件交给Bossard柏中,将更多精力和时间投入生产和创新

如何为你提供工程服务

经过客户验证的工程服务

产品上市时间

加快30%

筛选和优化紧固和装配方案,让产品早日上市

产品上市时间

让产品领先于竞争对手,早日上市并取得成功,迅速占领市场,抓住新机遇。

成本

至少节省40%

基于200个项目的平均总拥有成本(TCO)。

成本

利用我们成熟生产力,企业可以优化设计、装配流程和供应链,降低成本,实现可持续增长。

测试实验室

16个

全球范围内拥有16个测试实验室,其中4个获得认证。

测试实验室

我们分布在全球的测试实验室提供全面的测试服务,帮助您验证紧固方案和产品设计,提供产品质量和安全性。

员工

超过3500名

每年由我们的紧固技术专家进行培训。

员工

我们提供各种定制培训课程,并通过线下或线上研讨会提升您的紧固件知识。

装配技术服务助力您的设计、生产和装配

不确定我们的工程服务如何帮助您提升生产效率?我们的装配技术服务在设计、验证和测试、C类物料分析、技术培训方面提供全面支持,探索下方我们的互动蓝图,了解更多信息。

您的收益

从开发新产品的初始阶段,到优化装配流程并成为紧固技术专家,我们的服务将全程为您提供支持。

设计图标

产品设计优化

后果图标

验证螺栓连接并降低风险

产品和成本优化图标

简化设计降低单个产品成本

领导力加速器图标

提升产量


提高产品质量图标

更高的可靠性和质量

我们的客户

Logo CWA
Logo Bode RAWAG
Logo BMC
Logo超越重力
Logo Loncin
Logo 5M
阿德勒佩尔策集团标志
Logo Swandoo
Storopack标志

全景展示一间小屋,一名工人在拧紧支架。

成功案例

Omega V型缆车吊箱的研发

我们为奥地利CWA公司设计的新型轻量化缆车客舱提供安全的紧固连接技术,确保了抗振动和耐腐蚀性,并简化了紧固件的种类。

阅读更多