系统化计算高强度螺栓连接
安全紧固件设计
影响寿命的因素计算
根据规格和必要假设
验证与测试
专业测试服务
VDI 2230螺栓连接计算
VDI 2230螺栓连接计算可以在产品研发设计的一开始帮助产品设计工程师计算并校核螺栓连接应用,以确保产品的质量和安全。基于VDI 2230标准,Bossard柏中可以为您提供专业的螺栓连接应用计算和校核服务。

VDI 2230 是VDI e.V.德国工程师协会发布的专门用于计算和校核螺栓连接安全的标准,最初用于汽车行业,如今VDI 2230被国际公认为计算高强度螺栓连接的标准,它为螺栓连接应用提供完整的计算标准和流程,解释力、力矩和形变之间的关系,并提供详细的计算信息。在德国和很多地方,VDI 2230指南被当作是标准工作用于计算螺栓连接。
VDI 2230标准的目的是给设计工程师提供更多的按照计算步骤,用于计算螺栓连接提高系统步骤的参考,适用于钢制高强度螺栓和高强度螺栓连接(紧固螺纹带60°测角),如强度等级8.8-12.9,或者70、80和工作负荷的摩擦传导。尺寸范围M4-M39。同时,VDI 2230还适用于在内部表面的接触区域有限制尺寸的地方。
如今,所有的产品设计都非常注重轻量化设计。为确保螺栓连接安全可靠并满足应用需求,对螺栓连接进行计算和校核非常重要。VDI 2230 标准描述在静态或动态工作载荷下,螺栓连接的设计应能够满足功能需求,并承受发生的工作载荷,帮助您确定螺栓预紧力安全系数,判断螺栓选型是否正确。
根据您的具体 装配条件和相关参数,Bossard柏中可以帮助您确定所需螺栓的尺寸规格、性能等级、安装位置、安装扭矩等以达到您的设计需求。除了VDI 2230螺栓连接计算之外,我们还通过我们的专业紧固件测试服务为您验证紧固件方案:
从VDI 2230螺栓连接计算中你可以得到安全可靠的螺栓连接,确保螺栓连接符合设计要求,能承受恒定或交变载荷。
在不影响结构完整性和可靠性的情况下允许设计轻量化,并确保紧固件在测试条件下将承受指定寿命内的载荷。
使用先进的软件和计算方法,您将获得螺栓连接计算的完整信息。通过螺栓连接计算校核您可以大幅降低故障率和问题率。