紧固件测试服务

通过测试验证安全可靠的紧固连接及装配方式

定制化的“紧固件测试服务”为您的紧固连接提供安全和质量保证。可靠、专业和符合标准的紧固件测试是保证和维持高品质产品的基础。得益于被广泛认可的紧固件测试实验室,Bossard柏中为您提供原型机和最终产品的紧固及装配测试服务,进行损坏分析,并针对性地降低风险。


两名男子在测试实验室中检查桌上的缝纫机,背景是工业实验室中的其他工作站。Expert Test Services的关键视觉。

凭借我们经认可的测量和测试设备、测试程序和丰富的专业紧固件测试知识,保障您的部件和产品满足相关技术和法规要求。我们的测试实验室具有先进测试设备与技术,符合高标准和高品质的要求。

我们在全球设立多个ISO/IEC 17025认可的测试实验室,且经过多个国家认证机构的认证,致力于为您提供专业且高标准紧固件检测和测试服务。

Overlay
通过严格的测试和数据帮助客户选型合适的紧固件方案-Bossard柏中

您的收益

检查图标

专业测试报告帮助您决策

订单状态图标

快速可靠的测试服务


提高产品质量图标

高标准质量

2分钟了解我们的专业紧固件测试服务

专业紧固件测试服务:如何为您带来价值?

两位工程师在技术��实验室里一起聊天并查看笔记本电脑上的测试结果。

常用测试项目和详细信息

我们现代化的紧固件测试实验室提供机械和物理性能、紧固件摩擦系数、紧固件横向振动、自攻钉安装扭矩等专业测试。凭借我们丰富的测试服务项目,我们可以轻松满足客户不同产品类型的测试需求。


测试实验室的一名工程师正在准备一个用于扭矩分析的应用程序。

应用测试和分析选项

您是否正在寻找常规方法以外的测试项目?欢迎随时与我们联系我们一起迎接挑战,让您的产品满足甚至超越相关的质量标准:

连接部件图标

需要特别的测试服务你的产品原型?

除了常规方法外,我们还提供其它的测试项目,欢迎请与我们的专家联系。

Overlay
通过严格的测试和数据帮助客户选型合适的紧固件方案-Bossard柏中

Bossard的技术实验室和认证测试实验室

我们全球设立了16个专业测试实验室,其中部分测试实验室获得了ISO/IEC 17025认证。Bossard柏中为客户提供专业、全面的紧固件检测和测试服务,保障产品或原型机的紧固连接满足相关技术和法规要求。

全球地图以白色和蓝色显示Bossard测试实验室分布。
Overlay
全球地图以白色和蓝色显示Bossard测试实验室分布。

测试服务的常见问题

认证测试与非认证测试有何区别?

无论是经过认证的测试还是非认证的测试,都有助于提高产品质量。经过认证的测试服务符合对应质量管理体系的标准,并被官方认可机构认证的测试实验室进行。

Bossard提供认证测试吗?

是的,Bossard柏中在其自有测试实验室提供经过认证的测试。瑞士、中国、美国和新加坡的测试实验室根据其范围提供符合国际ISO/IEC 17025标准认证的测试。

我在哪里可以找到Bossard的质量证书?

您可以在我们的下载中心找到所有Bossard柏中子公司的质量证书。

为什么要在Bossard测试实验室进行测试?

测试可以有效减少紧固件或连接件的失效风险,从长远来看,它有助于维护您作为可靠产品供应商的声誉。通过选择Bossard柏中独立的测试实验室,您可以降低风险,并彰显对品质的坚定承诺。