Expert Test Services

螺纹摩擦系数测试优化装配参数,让螺栓连接更紧固

螺纹连接是常用的紧固连接方式之一,然而,在装配过程中,很多客户都会担心达不到预期的预紧效果。Bossard柏中的螺纹摩擦系数测试可以快速获取螺钉或螺栓的摩擦系数范围,确定合适的拧紧扭矩,从而用适当的预紧力使紧固连接更加可靠和稳定,避免产生额外成本。


某人在技术测试实验室的桌子上准备摩擦系数测试。

为什么需要进行摩擦系数测试?

安装螺钉或螺栓,您需要适当的拧紧扭矩,这取决于螺钉的类型、强度等级、防腐表面、润滑程度等因素。

标准拧紧扭矩表提供了特定螺纹摩擦系数对应的拧紧扭矩。扭矩的很大一部分能量会通过摩擦就损失或转化为热能,标准公制螺钉大约为 85-90%。这意味着只有 10-15% 的来自拧紧扭矩的能量产生预紧力,而预紧力是螺钉或螺柱实现紧固连接的关键。

螺钉或螺柱的摩擦系数发生变化可能由以下因素引起,例如:

  1. 材料
  2. 涂层
  3. 使用润滑剂
  4. 表面粗糙度
  5. 螺纹类型

摩擦系数的变化在最坏的情况下可能会导致松动或不安全的情况。 因此,精确的螺纹摩擦系数测试对确定可靠的拧紧扭矩异常重要。

螺纹摩擦系数测试的收益?

网络图标

润滑程度

减少损坏案例图标

消除故障

后果图标

防止声誉损害

扭矩扳手图标

拧紧扭矩

过程透明图标

装配可靠性


提高产品质量图标

可靠性

我们的专业摩擦系数测试服务

作为紧固技术专家,我们可以在产品研发初期或制造过程中为您提供专业的紧固件测试服务。在实验室中,我们使用成熟的测试方法和先进的设备对紧固件进行精确的扭矩和夹紧力测量,包括M3 至 M36(0.1 Nm 至 4,000 Nm)的螺纹摩擦系数测试,可以实现高达 700 kN 或 70 t 的预紧力。

您是否需要对标准之外的特殊应用进行螺纹摩擦系数测试?没问题! 我们还可以对ISO 16047以外的特殊螺钉或螺栓进行测试,满足您的特定需求。

专业测试实验室

作为紧固件和材料技术的专家,我们专业的实验室提供宽广的测试服务,为您确保高品质的装配工艺和最终产品。


两名男子在测试实验�室中检查桌上的缝纫机,背景是工业实验室中的其他工作站。Expert Test Services的关键视觉。

联系我们进行螺纹摩擦系数测试

请填写完整表单。*必填项。