智能工厂物流

智能物流打造更具韧性的供应链

在当今快速发展的世界中,市场竞争正不断加剧,优化生产和制造是实现可持续增长的核心驱动力。只有工厂更精益和智能,您才能持续获得更大的优势,“智能工厂物流”将帮助您实现工厂转型。

应用智能物料盒和供应商整合方案等智能工厂物流系统的工厂图-Bossard柏中

在30多年的发展中,Bossard柏中在全球安装了超过405,000 台智能设备,为超过1100家客户提供紧固件线边库等智能工厂物流方案。丰富的经验让我们能够快速洞察您的需求,提供量身定做的方案,精益紧固件等B、C类物料的管理流程,提升您的核心竞争力。

智能工厂物流为ABB带来内部物流效率的提升

视频:智能物流解决方案帮助ABB优化工厂内部物流

我们如何完成数字化

融合物联网技术的“智能工厂物流”系统可以帮助工厂实现不同场景的智能化管理。实现从工位到线边库到供应商的全供应链智能化、透明化和数字化。SmartBin Cloud云智能料盒可以24小时不间断监控物料库存;SmartLabel Cloud电子标签可及时传递工位物料需求。客制化的"智能工厂物流"方案还可以实现订单生成自动化、线边库和工位物料管理智能化、内部物流配送数字化、亮灯拣选和信息可视化等。

我们的优势

时钟图标

准时补货

供应链管理图标

智能工厂物流系统

领导力加速器图标

提高生产效率

Smart Factory Logistics 图标

更高敏捷性

分析图标

ARIMS


最大化生产灵活性图��标

灵活

智能工厂物流互动蓝图

通过下面的互动蓝图探索智能工厂的优势和机会。根据您的需求,我们可以特别为您定制智能物流解决方案。

智能物流助您实现卓越生产力

优势二

高达60%

提高生产物料的周转控制效率。

优势二

我们提供一站式解决方案,从自动需求检测和无缝订单管理到B和C类物料的整合交付,再到工作站补货。

优化二

高达45%

提高生产效率。

优化二

从接收区到工位,我们将B和C类物料送达生产线的任何使用点,保障生产流程的顺畅并提升产量。

优势三

节省高达25%

的内部物流成本。

优势三

通过高效且准确的拣选、及时补货、数字化库存管理和自动化下单降低整个C类物料供应链的成本。

优势四

30年

智能物流解决方案和库存管理经验。

优势四

在30多年中,Bossard柏中在全球安装了超过405,000 台设备,为超过1100家客户提供智能物流方案。

备受制造商们推崇的智能工厂物流

Logo ABB
Logo Alstom
Logo Komax
Logo Willemin Macodel
Logo Unilamp
Logo Honeywell
仓库经理和工人讨论订单拣选

节省潜力

立即改善您的供应链

准确计算成本是供应链管理中的一大挑战。使用我们的计算器估算可节省的潜在成本,点击立即开始。

计算