智能化管理C类物料
适用于线边库的库存管理解决方案
轻松管理您的B和C类物料,实时信息和全透明度这些核心功能为您带来高可靠性和可用性。同时根据您的需求保持合理的库存水平以减少过剩库存和成本。
您可以将Bssard柏中的智能工厂物流系统分散放置在生产线边组成线边库,该线边库为您的装配工人提供C类物料。这些物料方便地存储在使用点附近的物料盒中,显著提升物流与装配人员的作业效率。
Bssard柏中的智能工厂物流系统在优化空间利用率的同时,准确触发补货,确保物料补充到正确的位置,保障生产持续稳定运行。

SmartBin Cloud智能线边库
我们的SmartBin Cloud系统为您提供B和C类物料的实时信息。运用先进的工业物联网与ARIMS供应链协作平台连接,无论何时何地,您都可以通过安全可靠的工业云连接,轻松获取实时数据与补货信息。不同规格的物料盒能够更好的适配现场物料需求,为您提供定制专属方案,料箱可承受的最大重量为80KG。
- SmartBin Cloud S: 6 kg
- SmartBin Cloud M: 20 kg
- SmartBin Cloud L: 80 kg
SmartLabel Cloud电子标签
SmartLabel Cloud电子标签通过工业物联网通信技术,可以及时显示相关的产品信息、实时订单状态和交货日期,确保生产现场物流的透明性。可以与您现有的料箱结合使用,也可以单独使用。墨水屏技术确保了屏幕在任何光线下的可见性,左上角集成的LED灯可以实现亮灯拣选功能,从而提高寻找物料的效率,保证拣选的正确率。
SmartBin Cloud和SmartLabel Cloud功能
全自动
自动化订单流程(需求识别、订单管理、交付、补货)
重量变化触发数据更新
每次使用(取货或补货)时即时更新所有库存和订单信息。
信息可视化
订单状态和所有产品信息一目了然。
工业云连接 (IIoT)
云通讯无需安装额外设备
ARIMS Mobile
随时随地访问工厂中的所有数据。
24/7 运行
每次使用时实时数据的连续库存更新。
下载更多信息